Przednie/tylne dolne ramy dla obudów podłogowych, PCU
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Przednie/tylne dolne ramy dla obudów podłogowych, PCU
Ta rama tworzy dodatkowe miejsce na dole i może być oddzielona od obudowy. Ma uniwersalne otwory systemowe na osprzęt montażowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Do mocowania i prowadzenia kabli lub mocowania szyny zbiorczej. Otwory systemowe identyczne jak w ramie obudowy umożliwia zamontowanie wszystkich ważnych akcesoriów (np. CLPF, CLPK itp.). Mocowanie do podstawy obudowy za pomocą śrub M12 (w zestawie). Standardowa wysokość 300 mm (200 mm wyłącznie na zamówienie).
- Materiał: Rama z blachy stalowej 1,75 mm, panele z blachy stalowej 1,35 mm.
- Wykończenie: Strukturowe malowanie proszkowe RAL 7035.
- Zabezpieczenie: Zgodna z IP 41 | TYP 1.
- Wymagania montażowe: Aby zamknąć boki, należy dodać panele boczne PCUP.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 element z przednią i z tylną płytą zakrywającą i osprzętem montażowym.
Specyfikacje
Materiał
Stal
Wykończenie
Platerowane
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.