Stainless Steel combinable version, single door enclosure
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Ropa naftowa i gaz ze stali nierdzewnej kombinowane pojedyncze drzwi, MCSS-OG

Wszystkie łączone obudowy stojące ze stali nierdzewnej 316L z pojedynczymi drzwiami z serii MCSS-OG o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach i z panelami o grubości 2 lub 2,5 mm. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale w praktycznie każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Stal nierdzewna 316
Wykończenie Powierzchnia szczotkowana

Schematy

Zasoby Compatible Products
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.