Drzwi zwykłe ze stali nierdzewnej, DNSS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi zwykłe ze stali nierdzewnej, DNSS
Drzwi zastępują panel tylny w obudowach stojących zapewniając dostęp od tyłu do urządzeń zamontowanych z przodu oraz umożliwiają wykorzystanie tylnych powierzchni płyt montażowych w celu zwiększania powierzchni montażowej obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Standardowe drzwi wyposażone w zamek z wkładką dwupiórową 3 mm oraz ramę. zestaw akcesoriów do drzwi DNMKS (zawiasy, zatrzaski sworzniowe) należy zamawiać osobno. Możliwe wszystkie ryglowania i zawiasy 180°. Zgodność z obudowami łączonymi oraz kompaktowymi z stali nierdzewnej.
- Materiał: Płyta 2 mm z stali nierdzewnej AISI 304 / AISI 316L (na zamówienie).
- Obciążenie maksymalne: 800 N.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- Wymagania montażowe: Jeśli żadne drzwi nie były wcześniej montowane, należy użyć zestawu zawiasów DNMKS.
Specyfikacje
Materiał
Stal nierdzewna 304
Wykończenie
Powierzchnia szczotkowana
Grubość
0.08in
Grubość
2mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.