Płyta przednia, OIFP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyta przednia, OIFP
Płytę przednią można w prosty sposób zamontować i zdemontować. Ułatwia to montaż urządzeń, na przykład ekranu dotykowego. Po zamontowaniu płyta chroni zainstalowane urządzenia elektryczne przed czynnikami środowiska, a personel przed obrażeniami ciała.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Płyta przednia do komponentów, zabezpieczona folią ochronną z jednej strony.
- Materiał: Aluminium 3 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka. Akcesoria montażowe dostarczane są razem z panelem sterowania OICP i OIDES.
- The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65
- The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily
- The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused
- The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required
Specyfikacje
Materiał
Aluminium
Wykończenie
Młyn
Grubość
0.12in
Grubość
3mm
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.