Obsługa klawiatury, OIKS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Obsługa klawiatury, OIKS
Wspornik klawiatury montowany na panelu sterowania doskonale sprawdza się, gdy wymagane jest stosowanie interfejsu z panelem sterowania oraz podłączonej obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Wspornik klawiatury do zamontowania na panelu sterowania. Wymagana obróbka.
- Materiał: Stal miękka. Stal nierdzewna dostępna na zamówienie.
- Wykończenie: RAL 9006.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt. z akcesoriami montażowymi.
- The keyboard can be operated next to the control panel
- The keyboard support makes operations easier for the end user, especially when an interface with the control panel is required that cannot be done via the touchscreen, such as programming
- Control panels require machining before the keyboard drawer can be mounted
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.