Miejsca niebezpieczne

Miejsca niebezpieczne

OCHRONA LUDZI — REDUKCJA KOSZTÓW

chemical industry plant - workers in work clothes in a refinery with pipes and machinery

Wybierz odpowiedni produkt, gdy bezpieczeństwo i ochrona mają kluczowe znaczenie

Niebezpieczne lokalizacje mogą oznaczać narażenie na ciecze, gazy lub opary, atakujące powierzchnie, z którymi mają kontakt. Reakcje chemiczne mogą przyspieszyć korozję i mieć inny szkodliwy wpływ na powierzchnie. Skrajne temperatury, łatwopalne ciecze lub pyły, a nawet proszek metalowy mogą ulec zapłonowi, jeśli znajdą się w pobliżu źródła zapłonu i tlenu. Odpowiedni sprzęt jest niezwykle istotny w zapobieganiu pożarom i eksplozjom w niebezpiecznych lokalizacjach.

  • Specjalistyczna wiedza branżowa pomagająca w wyborze odpowiednich materiałów chroniących lub ograniczających mocowanie obudowy
  • Zgodność z ATEX, IECEx, AEx i innymi globalnymi zestawami certyfikatów Odporność na trudne warunki środowiskowe przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych
  • Zwalczanie ataków chemicznych, na przykład z użyciem siarkowodoru, chlorku żelaza, kwasu HF itp.
  • Wydłużenie żywotności i ochrony sprzętu

POLECANE PRODUKTY

ZonEx ATEX IECEx typu 4X z zawiasami 316SS, konstrukcja ATEX

ATEXOpen_m_sq.webp

Zaprojektowane i certyfikowane zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/35/UE, a także normami IECEx i AEx w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obudowach komponentów elektrycznych w strefach 1 i 2.

ZonEx ATEX IECEx typu 4X z pokrywą przykręcaną śrubami, konstrukcja EXE

ZONEXIIScrewCvrSmallClsd_sq.webp

Zaprojektowane i certyfikowane zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/35/UE, a także normami IECEx w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obudowach komponentów elektrycznych w strefach 1 i 2.

Niemetalowa obudowa zacisków ZonEx

CarbonBlack_GroupC_m_sq.webp

Idealna do zakończeń w terenie w niebezpiecznych lokalizacjach. Może być stosowana do ochrony sprzętu i zakończeń przed korozyjnymi zanieczyszczeniami, spełniając jednocześnie rygorystyczne wymagania.

SpectraCool Narrow do niebezpiecznych lokalizacji, wewnętrznych i zewnętrznych

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.webp

Zaprojektowana specjalnie do chłodzenia w niebezpiecznych lokalizacjach. Atrakcyjna konstrukcja bez ciężkiej odlewanej obudowy i minimalne użycie widocznych elementów złącznych.

Grzejniki do niebezpiecznych lokalizacji

DAHHL_HLTSTAT_HtrTherm_Group_m_sq.webp

Zaprojektowane do niebezpiecznych lokalizacji, w których komponenty elektroniczne wymagają ochrony przed niskimi temperaturami, kondensacją i korozją.

Uszczelnienia do otworów do niebezpiecznych lokalizacji

EXAS075SS6_HoleSeal_m_sq.webp

Certyfikowane do stosowania w metalowych, nielakierowanych obudowach, te uszczelki do otworów zapewniają pyło-, olejo- i wodoszczelne zamknięcie. Przeznaczone do uszczelniania dodatkowych otworów na przyciski, otworów kablowych i otworów przepustowych, te samocentrujące uszczelnienia otworów są łatwe w montażu.

Odpowietrzniki do niebezpiecznych lokalizacji

BreatherDrains_m_sq.webp

Zapobieganie gromadzeniu się wilgoci w obudowach zatwierdzonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem przy zachowaniu klasyfikacji typu UL obudowy. Powietrze w obudowie może być wymieniane z otaczającą atmosferą, co zapobiega kondensacji i potencjalnemu uszkodzeniu sprzętu elektrycznego.

Zestawy okienek do niebezpiecznych lokalizacji

WindowGroup2_left_m_sq.webp

Pyło-, olejo- i wodoszczelne zamknięcie. Zaprojektowane do użytku jako wzierniki, te zestawy okienek są idealne do zapewnienia widoczności wewnętrznych elementów obudowy. Wzierniki te łatwo zamontować poprzez wykonanie wycięcia w obudowie, a następnie zamocowanie okienka i ramy za pomocą dołączonych elementów montażowych.

ZASOBY