SpectraCool wąska niebezpieczna lokalizacja wewnątrz/na zewnątrz
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
SpectraCool wąska niebezpieczna lokalizacja wewnątrz/na zewnątrz
SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.
Normy branżowe
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
CE
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Nie jest to przeróbka klimatyzatorów przeznaczonych do lekkiego przemysłu
- Obudowa z malowanej blachy ocynkowanej, przystosowana do trudnych warunków fabrycznych i zewnętrznych
- Powłoka antykorozyjna na elementach od strony otoczenia w modelach typu 4X
- Powłoka antykorozyjna na elementach od strony otoczenia i obudowy w modelach typu 4X Offshore
- Wężownice odporne na pył, umożliwiające pracę bez filtrów w większości środowisk
- Możliwy do czyszczenia, wielokrotnego użytku filtr z siatki aluminiowej chroni wężownice w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu i zanieczyszczeniu
- Cyfrowa regulacja temperatury
- Wąska konstrukcja dostosowana do szaf o głębokości 12 cali (300 mm)
- Certyfikat UL, który pozwala klientom zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki zatwierdzeniom agencji
- Kołnierze Easy-Mount ułatwiające montaż
- Standardowe modele typu 4/4X obejmują: aktywne zarządzanie skroplinami z taśmą grzewczą, grzałkę sprężarki, regulację ciśnienia w głowicy, przekaźnik wyłączający zasilanie dla przełącznika drzwiowego i innych wymagań systemowych, przełącznik awaryjny
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.