Produkty Advanced Technology do zastosowań w gospodarce morskiej i przybrzeżnej

Gospodarka morska i przybrzeżna

Optymalizuj połączenia zasilania elektrycznego za pomocą nVent ERIFLEX

Dostarczamy rozwiązania do rozdziału mocy niskiego napięcia*,
które zmniejszają całkowity koszt instalacji i zwiększają elastyczność projektowania dzięki
zastosowaniu szeregu nowatorskich i niezawodnych produktów opartych na szerokiej wiedzy o ich wykorzystaniu przez użytkowników końcowych i bezpośrednich kontaktach z nimi.

*Od 80 A do 6000 A

Poznaj szczegóły technologii i konstrukcji szyn giętkich nVent ERIFLEX Flexibar.

Pobierz Podręcznik techniczny nVent ERIFLEX Flexibar, aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu, zastosowaniach i doborze szyn giętkich Flexibar.

POBIERZ PODRĘCZNIK

Uwzględnij Advanced Technology w swoim następnym projekcie.

Pobierz specyfikacje wszystkich produktów nVent ERIFLEX Advanced Technology na raz! Wstaw je bezpośrednio do swoich dokumentów specyfikacji.

POBIERZ SPECYFIKACJE

Rozwiązania nVent ERIFLEX Advanced zapewniają:


Niezawodność

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność w przestrzeniach zamkniętych, nVent ERIFLEX stworzyło kompletny asortyment niezawodnych produktów, w których w celu poprawy odporności na korozję jako materiał zastosowano blachę cynowaną. Ponadto nasze wyjątkowe produkty zapewniają lepszy dostęp i większą odporność na wibracje.

Bezpieczniejsze rozwiązania

W odpowiedzi na wyjątkowe potrzeby rynku morskiego
i przybrzeżnego materiał izolacyjny nVent ERIFLEX
najnowszej generacji łączy w sobie następujące cechy:

  • Niskodymiący, bezhalogenowy, trudnopalny
  • Odporny na wysokie temperatury
  • Cynowany

Zaawansowane certyfikaty nVent ERIFLEX dla zastosowań morskich i przybrzeżnych


nVent ERIFLEX to sprawdzony partner, pomocny przy projektowaniu szafek elektrycznych. Nasza oferta światowej klasy certyfikatów obejmuje:

Certyfikaty o zasięgu ogólnoświatowym:

  • Szyny giętkie nVent ERIFLEX Flexibar Advanced IEC 61 439-1 oraz UL 67 / UL 758
  • Przewody nVent ERIFLEX IBSB Advanced IEC 61 439-1 oraz UL 67 / UL 758
  • Cały asortyment produktów nVent ERIFLEX jest zgodny z RoHS i CE

Certyfikaty wyrobów nVent ERIFLEX Advanced Technology:

  • Bezhalogenowe: Normy IEC 60754-1 oraz/lub UL 2885
  • Niskodymiące: UL 2885 i IEC 60754-2
  • Trudnopalne: IEC 60695-2-11 Test drutu rozżarzonego w 960°C oraz/lub UL 94-V0
  • Odporne na UV: UL 2556 i UL 854

Karta produktów nVent ERIFLEX Advanced certyfikowanych do zastosowań morskich i przybrzeżnych


Technologia i produkty nVent ERIFLEX Advanced Technology posiadają certyfikaty w całej branży. Stosowane łącznie, wyroby Advanced Technology mogą przyczynić się do tworzenia bezpieczniejszych instalacji zgodnie z unikalnymi wymaganiami Twoich zastosowań.

Zacznij korzystać z części nVent ERIFLEX Advanced.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi technicznej. Jeśli chcesz zacząć realizację projektu, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.

KONTAKT