Innowacje i zrównoważony rozwój centrów danych

Resiliency and Protection
Spostrzeżenia nVent: Innowacje w centrach danych

Streaming treści, bankowość internetowa, przetwarzanie w chmurze, zaawansowane aplikacje na smartfony, handel elektroniczny, przetwarzanie brzegowe, sztuczna inteligencja i wiele więcej napędzają zapotrzebowanie na przetwarzanie danych i ruch w centrach danych na całym świecie.

NASZE PODEJŚCIE DO INNOWACJI, DOŚWIADCZEŃ KLIENTA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W CENTRACH DANYCH

By Aravind Padmanabhan, dyrektor ds. technologii nVent

Streaming treści, bankowość internetowa, przetwarzanie w chmurze, zaawansowane aplikacje na smartfony, handel elektroniczny, przetwarzanie brzegowe, sztuczna inteligencja i wiele więcej napędzają zapotrzebowanie na przetwarzanie danych i ruch w centrach danych na całym świecie. Internet i chmura mogą wydawać się pojęciami abstrakcyjnymi, ale to technologie oparte na fizycznych centrach danych, które umożliwiają tak wiele z tego, co robimy każdego dnia.

Te centra danych muszą być chronione. Dla naszych klientów z branży centrów danych firma nVent to partner rozwiązujący problemy. Nasi klienci przychodzą do nas z wizją tego, co ich centra danych mają umożliwiać, a my pomagamy tworzyć infrastrukturę, która wspiera realizację tych wizji. Chodzi o coś więcej niż tylko sprzedaż produktów — to sposób, w jaki diagnozujemy, projektujemy i rozwiązujemy szerokie spektrum problemów naszych klientów.

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Nasza działalność w obszarze centrów danych zaczyna się od naszej innowacyjnej technologii. Rozwiązania centrów danych traktujemy holistycznie. Dla naszych klientów serwery są zasobami o znaczeniu krytycznym. Potrzebują kontroli dostępu, wydajnej i efektywnej dystrybucji energii oraz niezawodnych systemów chłodzenia. Integrujemy technologię szaf regałowych z systemami chłodzenia, aby tworzyć bezpieczne środowiska dla zaawansowanego sprzętu IT, który może pracować bez przerwy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W nVent wprowadziliśmy jedne z naszych największych innowacji w branży chłodzenia centrów danych. W miarę jak serwery i sprzęt IT poddawane są rosnącym obciążeniom wynikającym ze zwiększonego zapotrzebowania użytkowników, generują one coraz więcej ciepła. Klienci z branży centrów danych wymagają coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań chłodzenia zarówno na poziomie szafy regałowej, jak i rzędów. Gęsto rozmieszczone szafy serwerowe utrudniają przepływ powietrza, a chłodzenie powietrzem nie zawsze jest w stanie efektywnie, a czasem wcale, poradzić sobie z wysokim obciążeniem cieplnym. Chłodzenie cieczą jest właściwym rozwiązaniem dla wielu naszych klientów. Zapewnia skuteczne i wydajne chłodzenie sprzętu IT, ponieważ ciepło jest przenoszone znacznie efektywniej do cieczy niż do powietrza. Dzięki temu centra danych mogą pracować z większą ilością sprzętu umieszczonego bliżej siebie, jednocześnie utrzymując kontrolę nad obciążeniem cieplnym.

Nowoczesny sprzęt informatyczny jest coraz częściej projektowany z myślą o chłodzeniu cieczą i wymaga go do efektywnego działania. Jednak wiele centrów danych nie zostało zaprojektowanych z myślą o instalacji przewodów z cieczą na terenie całego obiektu. W firmie nVent opracowaliśmy modułowe, montowane na gotowo rozwiązania chłodzenia cieczą, które zapewniają korzyści płynące z chłodzenia cieczą dla sprzętu IT, działając jednocześnie w tradycyjnym środowisku chłodzonym powietrzem. Możemy wspierać klientów na każdym etapie: niezależnie od tego, czy korzystają jeszcze w 100% z chłodzenia powietrzem, czy też doprowadzają ciecz chłodzącą do każdej pojedynczej szafy; niezależnie od tego, czy poszukują rozwiązań standardowych, czy potrzebują projektu dostosowanego do indywidualnych wymagań.

Poszukujemy również możliwości rozszerzenia naszej oferty poprzez przemyślane formy współpracy partnerskiej. Niedawno ogłosiliśmy strategiczną inwestycję oraz plany pogłębionej współpracy z firmą Iceotope Technologies Ltd., która umożliwi dalszą integrację precyzyjnych rozwiązań chłodzenia zanurzeniowego Iceotope z naszym kompleksowym zestawem akcesoriów, systemów dystrybucji zasilania oraz zaawansowanych produktów do chłodzenia cieczą.

ZRÓWNOWAŻONE CENTRA DANYCH

Innowacje w branży centrów danych mają również szerszy kontekst: zrównoważony rozwój. Potrzeba bardziej zrównoważonych rozwiązań dla centrów danych, które umożliwią działanie wydajnego sprzętu IT bez znacznego zwiększania powierzchni fizycznej ani zużycia energii, jest jednym z głównych czynników napędzających innowacje w tej branży.

Zaawansowane chłodzenie cieczą oferuje znacznie lepszy współczynnik efektywności zużycia energii (PUE) w porównaniu do średnich wartości w branży. Współczynnik PUE opisuje, jaka część energii doprowadzanej do centrum danych jest wykorzystywana do zasilania sprzętu IT, dlatego każda energia zużywana na chłodzenie obiektu lub urządzeń obniża tę wartość. Obiekty o lepszym współczynniku PUE są z natury bardziej efektywne, ponieważ cała energia, którą pobierają, jest wykorzystywana do generowania mocy obliczeniowej, a nie do zasilania systemów chłodzenia. Chłodzenie cieczą może również ułatwić zwiększenie gęstości szaf serwerowych w centrach danych, poprzez umieszczenie większej liczby serwerów na tej samej powierzchni i zmniejszenie potrzeby powiększania przestrzeni fizycznej.

Zawsze szukamy sposobów, aby pomóc naszym klientom działać bardziej efektywnie i zmniejszyć ich wpływ na zasoby naturalne. Ta praca stanowi istotną część naszej działalności, nie tylko w centrach danych, ale we wszystkich obszarach naszej działalności w nVent.

KOMPLEKSOWE DOŚWIADCZENIE KLIENTA

nVent to dostawca kompleksowych rozwiązań dla centrów danych, oferujący szeroką gamę produktów, które wykorzystujemy do zaspokajania potrzeb naszych klientów. Posiadamy doskonałe doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów dla dużych klientów w branży centrów danych, a szeroki i głęboki zakres naszej oferty sprawia, że jesteśmy wyjątkowo dobrze przygotowani do spełniania ich indywidualnych potrzeb. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania, które umożliwiają dużym firmom technologicznym napędzanie innowacji poprzez hyperskalowe centra danych, chmurę obliczeniową i inne technologie.

Jednak przyszłość nVent to nie tylko duże, indywidualne projekty centrów danych. Myśląc o tym, co nas czeka, zastanawiamy się nad sposobami skalowania działalności, aby współpraca z nVent była łatwa i bezproblemowa dla każdego klienta centrum danych, niezależnie od wielkości jego firmy.

W miarę jak świat nadal się elektryfikuje, a zależność od internetu i chmury rośnie, mniejsze centra danych, centra danych przetwarzania brzegowego, firmowe serwerownie i inne będą potrzebowały zaawansowanych technologii chłodzenia, aby obsługiwać sprzęt IT nowej generacji. Te trendy zmuszają nas do zadawania sobie ważnych pytań dotyczących tego, jak obecnie obsługujemy naszych klientów i jak możemy to robić lepiej w przyszłości: Jakie standardowe produkty możemy zaoferować? W jaki sposób możemy obsługiwać naszych klientów bardziej cyfrowo? W jaki sposób możemy stać się lepszym wyborem dla centrów danych przetwarzania brzegowego?

Odpowiedź na te pytania wymaga przeanalizowania całego doświadczenia klienta — od specyfikacji po instalację — oraz dalszego skupienia się na budowaniu doświadczeń e-klienta przypominających te konsumenckie w przestrzeni B2B. Oznacza to lepsze cyfrowe narzędzia konfiguracyjne, które pomogą naszym klientom wybierać spośród produktów standardowych lub zamawiać rozwiązania dostosowane do ich potrzeb — narzędzia takie jak kalkulatory zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej, szablony „przeciągnij i upuść" do oprogramowania projektowego, takiego jak Autodesk Revit, a także automatyczne wyceny rozwiązań niestandardowych. Postępy w tych narzędziach pozwalają operatorom centrów danych mieć pod ręką wszelkie niezbędne informacje o produktach nVent.

Nigdy nie przestaniemy myśleć o doświadczeniu naszych klientów z branży centrów danych. Wiemy, jak ważne będą dla nas te cyfrowe narzędzia i doświadczenia, ponieważ nieustannie rozwijamy naszą działalność.

sustainability 1

Nowatorskie podejście do ochrony stacji elektroenergetycznych

Tradycyjne metody ochrony stacji elektroenergetycznych mogą okazać się niewystarczające, ponieważ odnawialne źródła energii stawiają coraz większe wymagania przed infrastrukturą sieciową.

Więcej informacji

energy efficiency

Wspieranie stale rosnącego wytwarzania energii słonecznej

Przekształcenie energii słonecznej w użyteczną energię elektryczną to skomplikowany proces — rozwiązania nVent wspierają go na wielu etapach.

Więcej informacji