Informacje o dostawcy
W firmie nVent wierzymy, że bezpieczniejsze systemy pozwalają uczynić świat bardziej bezpiecznym. Łączymy i zabezpieczamy naszych klientów, zapewniając nowatorskie rozwiązania elektryczne.
Świat staje się bardziej zrównoważony i zelektryfikowany, wymagając innowacji, które pozwalają sprostać zmieniającym się technologiom i potrzebom. W nVent pomagamy poprawiać energooszczędność i innowacyjność w zakresie chłodzenia w centrach przetwarzania danych, zapewniamy odporność i najnowocześniejszą ochronę w sieciach energetycznych oraz źródłach energii odnawialnej, a także systemach magazynowania energii, dostarczamy rozwiązania oszczędzające nakład pracy i pomagamy naszym klientom zwiększyć bezpieczeństwo ich działalności w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Dostawcy są naszymi partnerami w zapewnieniu, że mamy stały dopływ wysokiej jakości materiałów i usług po konkurencyjnej cenie, potrzebnych do produkcji rozwiązań, na których polegają nasi klienci w zelektryfikowanym świecie.
Współpraca z nVent
- Nasz kodeks postępowania dostawców
Kodeks postępowania dostawców firmy nVent określa standardy, których przestrzegamy —zarówno my, jak i nasi dostawcy. Oczekujemy od naszych dostawców zapewnienia warunków pracy zgodnych z normami BHP, ochrony praw człowieka wśród pracowników, przestrzegania wysokich etycznych standardów biznesowych oraz wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.
Kodeks postępowania dostawcy — angielski →
Kodeks postępowania dostawcy — chiński (中文) →
Kodeks postępowania dostawcy — francuski (Français) →
- Przewodnik dla dostawców firmy nVent
Przewodnik dla dostawców firmy nVent zawiera szczegółowe informacje i wytyczne odnośnie wymagań dotyczących jakości, zgodności i zarządzania przedsiębiorstwem, a także oczekiwania dotyczące zarządzania, rozwoju, produkcji i dostarczania wszystkich produktów i usług w zakresie współpracy z firmą nVent.
- Warunki zamówień publicznych
Odpowiedzialne zaopatrzenie
- Mów dalej
Oczekujemy, że dostawcy będą mówić, jeśli dowiedzą się czegoś, co narusza prawo lub zasady the zawarte w Kodeksie postępowania dostawców nVent lub mają jakiekolwiek obawy związane z ich pracą z nVent.
nVent posiada zewnętrzną linię pomocy, która jest dostępna zarówno dla pracowników, jak i stron zewnętrznych, aby zgłaszać potencjalne naruszenia naszych zasad lub prawa. Raporty można składać bezpośrednio do firmy nVent, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub za pośrednictwem infolinii ds. etyki firmy nVent.
Infolinia ds. etyki nVent jest administrowana przez niezależną firmę, aby umożliwić for poufną komunikację online i przez telefon 24 godziny na dobę, siedem days tygodniowo w języku lokalnym. Zapewnia również możliwość tworzenia anonimowych raportów as dozwolonych przez lokalne prawo.
- Odpowiedzialnie pozyskiwać minerały
nVent przestrzega sekcji 1502 ustawy Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów i oczekujemy, że nasi dostawcy będą współpracować z naszym procesem raportowania minerałów konfliktowych w ramach współpracy z nVent.
- Ochrona praw człowieka
nVent angażuje się w ochronę praw człowieka i traktowanie ludzi z godnością i szacunkiem w miejscu pracy i w społecznościach, w których prowadzimy działalność. Oczekujemy, że nasi dostawcy podzielą się tym zobowiązaniem.
- Zakazać współczesnego niewolnictwa
W nVent jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności z absolutną uczciwością, co obejmuje zwalczanie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi w naszym łańcuchu dostaw.
Oświadczenie o współczesnym niewolnictwie na rok finansowy 2025 →
- Włączenie dostawcy
Nasz program integracji dostawców koncentruje się na zwiększeniu reprezentacji różnych dostawców w naszych konkurencyjnych procesach selekcji dostawców. Wśród różnych dostawców znajdują się małe firmy oraz przedsiębiorstwa niepełnosprawne, LGBTQ+, mniejszościowe, weterańskie i kobiece. Wierzymy, że współpraca z różnymi dostawcami zwiększa nasz dostęp do utalentowanych partnerów biznesowych, co przekłada się na bardziej innowacyjne pomysły i rozwiązania dla naszych klientów.
Jak stać się zróżnicowanym dostawcą?
Twoja organizacja będzie musiała uzyskać certyfikat, aby być postrzegana jako różnorodny dostawca. Firma nVent wymaga również rejestracji różnych dostawców w witrynie Supplier.io. Ma to na celu ochronę integralności programu różnorodności dostawców nVent. Więcej informacji na temat tego, jak uzyskać certyfikat i zarejestrować się jako zróżnicowany dostawca, można znaleźć na stronie Supplier.io.
Zapoznaj się z naszą ulotką z certyfikatami Magnify Diversity , aby dowiedzieć się więcej o certyfikatach biznesowych i o tym, jak aplikować.

Informacje o nVent
Zapewniamy łączność i ochronę danych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.