Støtter distribuerte energiapplikasjoner med energilagringsteknologi

Supporting Distributed Energy Applications Hero
NYHETSARTIKKEL
Støtter distribuerte energiapplikasjoner med energilagringsteknologi

Strømnettet vårt blir mer distribuert og mer fornybart enn noensinne. Energilagring er en kritisk teknologikomponent for å redusere vår avhengighet av fossilt brensel og bygge en lavkarbonfremtid. Uten det vil overgangen til fornybar energi være umulig. Mikronett, netto null bygninger og lokale fornybare energiressurser er alle muliggjort av energilagring.

Batterienergilagringssystemer (BESS) forbedrer nettfleksibiliteten. Hvert år er flere systemer, inkludert kjøretøy og datasentre, i økende grad avhengige av elektrisitet. Denne økte etterspørselen etter kraft gjør nettinfrastrukturen mer belastende. I tillegg til å modernisere strømnettet – et viktig prosjekt som er godt i gang – kan det å bygge mer energilagring bidra til å ta trykket av nettet for nettselskapene. Bolighus eller små samfunn kan også forbedre energiuavhengighet ved å koble BESS til distribuerte energiressurser (ders) som soltak og redusere energikostnadene ved å bruke lagret strøm i tider når nettstrøm er spesielt dyrt.

Det er kraftproduksjonssystemer som inkluderer flere småskala enheter som ligger nærmere etterspørselen, i motsetning til et sentralisert kraftverk og distribusjonsnett. A DER er også referert til som et distribuert energinett. De spiller en stadig viktigere rolle i overgangen til renere energisystemer, ettersom bedrifter og individuelle forbrukere tilfører energi til sine hjem og virksomheter.

Supporting-Distributed-Energy-Applications-Story-Image.jpg

Dette gjøres mulig ved energilagring

Det er grunnleggende forskjeller mellom tradisjonell fossil energi og fornybar energi som brukes i ders. Vind- og solenergi er avhengig av at vinden blåser og solen skinner, mens sentraliserte ikke-fornybare ressurser som kull kan brennes når det trengs strøm.

Energilagring er avgjørende i distribuerte energisystemer for å koble tiden for energiproduksjon fra tidspunktet for strømforbruket. Ved hjelp av energilagring kan forbrukerne distribuere DER systemer som taksolar, for eksempel generere strøm når det er sol, og distribuere den kraften senere under toppen av energibehovet om kvelden. Følgelig spiller energilagringssystemer en sentral rolle i å fremme målene for ren energi ved å øke effektiv utnyttelse av fornybare ressurser og samtidig øke nettets pålitelighet og stabilitet i prisingen.

I tillegg til applikasjoner langs nettet, brukes energilagring også i kommersielle og industrielle applikasjoner for å øke påliteligheten av energitilgjengeligheten, og redusere kostnadene ved å bruke lagret strøm i tider når nettstrøm er spesielt dyrt. Bolighus eller små samfunn kan også bruke energilagring for å oppnå bedre energiuavhengighet og miljømessig bærekraft ved å koble energilagringssystemer til byggere som taksol.

Viktige hensyn ved implementering av energilagring

Det internasjonale byrået for fornybar energi anslår at 90 prosent av verdens elektrisitet kan komme fra fornybare energikilder innen 2050. Dette krever en massiv økning i fornybar kraftproduksjon. Det er imidlertid noen viktige hensyn å huske på når du implementerer energilagring:

Reduksjon av fotavtrykk: Gitt den begrensede fysiske plassen som er tilgjengelig i ulike applikasjoner som nettinstallasjoner, ladestasjoner for elbiler (EV) og kommersielle og boligbygg, er det avgjørende å redusere fotavtrykket til energilagringssystemer. Dette innebærer optimalisering av teknologi og design for å maksimere lagringskapasiteten innenfor et mindre fysisk fotavtrykk.

Støtte til infrastruktur: Energilagringsanlegg krever nødvendig infrastruktur støtte for å imøtekomme batteriene og tilhørende komponenter. Dette inkluderer hensyn til kjølesystemer, elektriske tilkoblinger og strukturell støtte for å forbedre effektiv drift og sikkerhet.

Skalerbarhet: Evnen til å skalere energilagringssystemer i henhold til etterspørselen er kritisk, spesielt i applikasjoner der vekst forventes, for eksempel mikronett og ladestasjoner for elbiler. Modulære design som muliggjør enkel utvidelse eller replikering av lagringskapasitet, kan støtte fremtidige behov effektivt.

Samsvar med forskrifter: Overholdelse av regulatoriske standarder og retningslinjer knyttet til sikkerhet, miljøpåvirkning og nettforbindelse er avgjørende. Å sikre at energilagringsanlegg oppfyller alle relevante forskrifter og standarder er avgjørende for vellykket implementering.

Kostnadseffektivitet: Ved å vurdere den totale kostnadseffektiviteten til energilagringsløsninger må brukeren veie opp kostnader og vedlikeholdskostnader på forhånd mot potensielle besparelser og/eller nye forretningsmuligheter fra forbedret energistyring. Implementering av systemer som gir en gunstig avkastning på investeringen i løpet av deres livssyklus er nøkkelen til utbredt adopsjon.

Ettersom verden akselererer mot en fremtid med mer fornybar energi, støtter energilagring denne transformasjonen. Ved å bygge bro over gapet mellom intermitterende produksjon og kontinuerlig etterspørsel, gir energilagringsteknologier mulighet for å styrke nettets robusthet og muliggjøre større energiuavhengighet. Selv om fotavtrykk og skalerbarhet representerer utfordringer, er fordelene ved å bruke omfattende energilagring – lavere kostnader, forbedret pålitelighet og reduserte karbonutslipp – tydelige.

nVent energilagringsløsninger forenkler design, innkjøp, produksjon og installasjon av anlegg, samtidig som TCOE forbedres. Våre løsninger kan møte et bredt spekter av applikasjoner og miljøer. Utforsk energilagringsløsningene våre: Energilagring | nVent STRØMLEVERANDØRER

About nVent

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger. Vi designer, produserer, markedsfører, installerer og utfører service på produkter og løsninger med høy ytelse som bidrar til å bygge en mer bærekraftig og elektrifisert verden.

Les mer
Data Center and Networking Solutions

Datasenterløsninger

Med over 15 års erfaring innen væskekjøling har nVent dyp teknisk erfaring og global tilstedeværelse som gjør det mulig å skape effektive løsninger som sikrer optimal ytelse og pålitelighet for avanserte databehandlingsmiljøer for våre partnere.

Les mer
Community Involvement

Kultur

Vi gir medarbeidere mulighet til å være dristige og kreative tenkere, noe som skaper engasjement og prestasjoner av høy klasse. Vår kultur har vunnet en rekke priser.

Les mer
ESG

Nyheter og innsikt

Nyheter og innsikt-siden retter oppmerksomhet mot selskapets nylige økonomiske resultater, strategiske partnerskap og bærekraftinnsats, og viser dets engasjementet for innovasjon og samfunnsengasjement innenfor bransjen for elektrisk sammenkobling og beskyttelse.

Les mer