Hvordan bruke AI Heat Wave: Trender for væskekjøling driver effektivitet og ytelse

Liquid Cooling Trends Driving Efficiency and Performance Hero Image
NYHETSARTIKKEL
Hvordan bruke AI Heat Wave: Trender for væskekjøling driver effektivitet og ytelse

Flytende kjøling er kommet for å bli. Med etterspørselen etter AI og databehandling med høy ytelse på vei oppover, kjemper datasenterledere med hvordan de skal håndtere høyere varmebelastninger. Samtidig har presset økt for å drive bærekraft, ettersom datasentre har begynt å bli sett på som store ressursforbrukere. Begge disse trendene driver adopsjon av flytende kjøling.

Flytende kjølesystemer tilbyr både et alternativ og et supplement til tradisjonell luftkjøling som kan forbedre energiforbruket, redusere driftskostnadene og øke bærekraften. Fordi væske gir en mye større varmeoverføringskapasitet - 3 500 ganger høyere enn luft - og kan komme nærmere kilden til varme enn luft, kan flytende kjølesystemer betydelig forbedre strømforbruket (PUE). Som vi delte i vår siste bærekraftrapport, kan væskekjøling gi en potensiell forbedring i PUE på opptil 45% sammenlignet med luftkjøling.

I tillegg publiserte Microsoft nylig en studie som sier at bytte fra luftkjøling til kalde plater kan redusere klimagassutslipp og energibehov med omtrent 15 prosent og vannforbruk med 30 til 50 prosent over datasentrenes hele levetid.

Overgangen til Liquid er imidlertid ikke alltid lett for datasenteroperatører; de må vurdere nedetid, byggekostnader og miljøpåvirkning samtidig som de finner ut hvordan de nyeste nestegenerasjonsbrikkene kan distribueres i en bransje i rask endring. Når vi ser på 2026 og videre, er det flere trender datasenterledere bør forberede seg på når de tenker på væskekjøling og bærekraft i datasentre.

Liquid-Cooling-Trends-Driving-Efficiency-and-Performance-Story-Image.jpg

Støtter effektivitet selv uten fasilitets flytende infrastruktur

Mange datasentre kjemper med utfordringen med å støtte neste generasjons chips og gjøre driften mer energieffektiv. I en ideell verden ville mange datasentre være utstyrt med flytende infrastruktur for hvert rack. Byggeprosjekter og ettermonteringer kan imidlertid komme med utvidet nedetid og krever betydelig tid og økonomiske forpliktelser. Mens anlegget flytende linjer til hvert rack sikkert bidra til å kjøre et mer energieffektivt datasenter, kan byggeprosjekter har miljømessige ulemper, som byggeprosessen er svært vann og energikrevende. Å bygge nye datasentre er en lang prosess, og det er viktig for bærekraft at industrien sørger for at den får så mye databehandling som mulig ut av det eksisterende fotavtrykket.

Flytende-til-luft-teknologi kan hjelpe. Væske-til-luft-varmevekslere kan hjelpe datasenterledere med å distribuere væskekjøling uten å stole på anleggsvann ved å kjøre en lukket væskesløyfe gjennom stativer og deretter avvise varme i luften, hvor det kan styres av eksisterende kjølesystemer. LTA-kjølesystemer kan støtte databehandling med høy ytelse og neste generasjons teknologi og kan bidra til å redusere driftskostnadene samtidig som oppetid og pålitelighet opprettholdes.

Colocation datasentre kan også bruke LTA-teknologi til å kjøre dataklynger med høy ytelse innenfor sine anlegg, noe som hjelper dem med å diversifisere virksomheten og forbedre effektiviteten. Den modulære utformingen av LTA-enheter hjelper også datasentre med å utvide etter hvert som kjølebehovet vokser, og opprettholder fleksibilitet for å øke kapasiteten uten lange ettermonteringsprosjekter.

Sparer vann ved hjelp av flytende kjøling

Det kan virke counterintuitive, men smart konstruert flytende kjølesystemer kan faktisk bruke mindre vann enn luftkjøling. Mange luftkjølte datasentre bruker fordampningskjøling for klimaanlegget. Fordampende kjølesystemer bruker store varmevekslere for å fange opp varme fra romluften som har blitt oppvarmet av DEN. Disse varmevekslerne transporterer deretter varme ved hjelp av vann, som avkjøles ved å kjøre den over kjøleputer, fordamper vannet i luften. Fordi vann fordamper som en del av denne prosessen, må det byttes ut gjennom eksterne kilder.

Mange flytende kjølesystemer bruker lukkede sløyfer som resirkulerer vann gjennom stativer. Disse væskeløpene trenger bare å oppdateres for å ta hensyn til vannkvaliteten, og kan avkjøles med andre væskesløyfer som gir bedre varmeoverføringskapasitet og flere muligheter for bærekraft. Spesielt kan varme som transporteres av vann gjenbrukes til andre applikasjoner som bygningsoppvarming, issmelting, landbruk, avløpsbehandling eller lokale varmesystemer. Dette legger til et nytt lag med bærekraft til datasentre, og forvandler en vannintensiv prosess der varmen blir spredt til et mer effektivt system der varmen blir gjenbrukt.

Væskekjøling utenfor stativet

Datasentre kan også øke bærekraften ved å bruke flytende kjøling i anleggsinfrastrukturen, for eksempel energilagring. Reservestrøm er kritisk for datasentre fordi bransjen krever 24/7 oppetid, uavhengig av forstyrrelser eller svingninger i det lokale nettet.

I tillegg, etter hvert som flere og flere datasentre begynner å generere sin egen energi for å redusere avhengigheten av nettet og forbedre fleksibiliteten, trenger de energilagring på stedet for å balansere forskjeller i energiproduksjon og bruk av energi. For eksempel kan solenergi i stor grad forbedre den generelle bærekraftigheten til datasenteret, men det er bare mulig å generere solenergi i løpet av dagen når solen er ute. Energilagring kan bidra til å avkoble energiproduksjon og bruk.

Plass er en premie i datasentre, så energilagringsinstallasjoner må ta opp så lite fotavtrykk som mulig. Væskekjøling kan forbedre energitettheten i energilagringsapplikasjoner på samme måte som det kan forbedre sjetongtettheten. Flytende linjer gjennom stativer av batterier bidrar til å opprettholde sikkerheten ved å holde batteriene fra overoppheting, samtidig som designere kan plassere flere batterier i umiddelbar nærhet, noe som forbedrer energitettheten. På denne måten kan innovasjoner inne i datasenteret brukes på støtteinfrastrukturen, noe som forbedrer sikkerheten og bærekraftigheten.

Service på kjølesystemer for væsker

I gamle luftkjølesystemer er det avgjørende for datasenterledere å styre luftstrøm- og inntakstemperaturer for å møte behovene til flisene som avkjøles. Men i disse bruksområdene er kjølingen knyttet til hele rommet, slik at individuelle systemer ikke har så stor direkte innvirkning på kjøleytelsen.

I flytende kjøling applikasjoner, er beregningskraft direkte knyttet til ytelsen til kjølesystemet fordi kjølesløyfen går helt til brikken. Hvis nedkjøling går ned, selv et øyeblikk, vil det forstyrre datasenterdriften og skadeutstyret. Tidsskalaene for overoppheting, utkobling av utstyr og katastrofale feil er ofte mindre enn 30 sekunder. Dette krever en svært målrettet og løsningsorientert tilnærming til installasjon og vedlikehold av kjølesystemer.

En side av vedlikehold som er verdt å kalle ut spesielt er væskehåndtering. Kjølefordelingsenheten er hjertet av datasentersystemet, og etter denne analogien er væsken blodet. Hvis væskene i kjøleledningene ikke er riktig behandlet og filtrert, kan det føre til biologisk vekst, korrosjon, begroing av kalde plater, rusk i kjølesløyfer og til slutt skade på utstyr. Med millioner AV dollar som sitter inne i datasenterracks, er det lite rom for feil. Det er viktig at datasenterpersonell enten forstår eller samarbeider med noen som forstår hvordan de skal håndtere vannkvaliteten.

Vannkvalitetsstyring strekker seg fra installasjon gjennom kjøleutstyrets levetid. Det inkluderer ofte regelmessig filterrengjøring og -skift, spyling av sekundære rør under installasjonen eller før levering for å forhindre biovekst før systemet slås på, periodisk væskestrøving og utbedring for å sikre væskekvalitet. Det er viktig for datasenterledere å velge kjøleutstyr som er enkelt å betjene og ha en plan for å opprettholde vannkvaliteten før utstyret installeres.

Med fokus på pålitelighet og effektivitet er nVent opptatt av å levere banebrytende kjøleløsninger som er skreddersydd for å oppfylle kravene til moderne datasentre og miljøer med høy ytelse. Les mer om nVent' omfattende portefølje og ekspertise, inkludert datasenterløsninger: Datasentre og nettverk | nVent DATA-SOLUTIONS

About nVent

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger. Vi designer, produserer, markedsfører, installerer og utfører service på produkter og løsninger med høy ytelse som bidrar til å bygge en mer bærekraftig og elektrifisert verden.

Les mer
Data Center and Networking Solutions

Datasenterløsninger

Med over 15 års erfaring innen væskekjøling har nVent dyp teknisk erfaring og global tilstedeværelse som gjør det mulig å skape effektive løsninger som sikrer optimal ytelse og pålitelighet for avanserte databehandlingsmiljøer for våre partnere.

Les mer
Community Involvement

Kultur

Vi gir medarbeidere mulighet til å være dristige og kreative tenkere, noe som skaper engasjement og prestasjoner av høy klasse. Vår kultur har vunnet en rekke priser.

Les mer
ESG

Nyheter og innsikt

Nyheter og innsikt-siden retter oppmerksomhet mot selskapets nylige økonomiske resultater, strategiske partnerskap og bærekraftinnsats, og viser dets engasjementet for innovasjon og samfunnsengasjement innenfor bransjen for elektrisk sammenkobling og beskyttelse.

Les mer