Nye trender for elektrisk systemdesign for utvikling av energiinfrastruktur

Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure Hero
NYHETSARTIKKEL
Nye trender for elektrisk systemdesign for utvikling av energiinfrastruktur

Ifølge National Electrical Manufacturers Association's Grid Resilience Study, forventes etterspørselen etter strøm til amerikanske hjem, bedrifter, transport og mer å vokse 50% innen 2050. Globalt har etterspørselen etter elektrisitet vokst dobbelt så raskt som det totale energibehovet det siste tiåret. Dette skiftet akselererer etter hvert som den globale etterspørselen etter elektriske kjøretøy øker, og forbrukere, bedrifter og myndigheter søker mer bærekraftige måter å generere elektrisk kraft på.

Å designe effektive og effektive systemer for energiinfrastruktur innebærer en nøye balanse mellom tekniske, miljømessige og menneskelige faktorer. Å skape en gjennomtenkt utforming forbedrer ikke bare systemets pålitelighet, men øker også bidraget til en bærekraftig fremtid. Det er fem trender nettoperatører og elektriske ingeniører trenger å holde øye med.

Distribuerte energiressurser (ders) for forbedret energifleksibilitet

De er små, lokaliserte energikilder som er i stand til å produsere, lagre og distribuere energi til brukerne. De inkluderer vanligvis fornybar energiproduksjon som sol eller vind, batterilagringssystemer og et distribusjonsnettverk. Store prosjekter som ladestasjoner for flåtekjøretøy og virksomhetskritiske applikasjoner som datasentre og verktøy kan dra nytte av DER-teknologi for å forbedre robustheten og øke påliteligheten. Disse systemene kan også redusere energikostnadene ved å bruke lagret strøm i tider hvor nettstrøm er spesielt dyrt.

Energilagring er avgjørende i distribuerte energisystemer for å koble tiden for energiproduksjon fra tidspunktet for strømforbruket. Følgelig kan energilagringssystemer også spille en sentral rolle i å forberede energisystemer for å håndtere miljøtrusler og støtte mennesker gjennom tider når nettstrøm ikke er tilgjengelig.

Emerging Trends for Electrical System Design for Evolving Energy Infrastructure Story Image

Mikronett fremstår som kritiske infrastrukturkomponenter

I disse dager må alle tenke på mikronett. Uansett om ditt hovedfokus er elektrifisering av bilparken, batterilagring eller kjøleteknologi, må enhver ingeniør tenke på hvordan teknologiekspertisen deres passer inn i et mikronett. Hvordan skal du sikre nok strømtilgjengelighet med datasentre og andre applikasjoner som tar mer båndbredde til nytte for elbil-leverandører? For OEM-er for batterilagring, gjør du nok for å sikre at løsningene dine kan brukes i ulike energigenereringsapplikasjoner? For kjøleingeniører har du den nødvendige ekspertisen innen utendørs applikasjoner for å levere flytende kjøleløsninger for batterilagring?

Det primære ansvaret for det elektriske nettet er å sikre strøm tilgjengelig for lokalsamfunn, men økende press på nettet på grunn av etterspørsel etter elektrisitet, aldrende infrastruktur, integrering av fornybare energikilder, ekstreme værforhold og cybersikkerhetstrusler gjør at jobben blir stadig vanskeligere. Mikronett har potensial til å redusere eller løse mange av problemene som moderne elektrisk infrastruktur står overfor, men de krever ingeniører av varierende spesialiteter for å jobbe sammen tett for å designe effektive systemer, minimere risiko og forsinkelser og forbedre sikkerheten. Ingeniører trenger å forstå hva de ikke vet og bygge sterke partnerskap fokusert på å designe komplette systemer.

Økt behov for beskyttelse av miljø og personell

Etter hvert som orkaner, branner og andre ekstremværhendelser blir vanligere, må verden ta skritt for å forbedre energimotstanden. Strømbrudd forårsaket av ekstremvær kan påvirke kritiske tjenester som beredskap, sykehus og kommunikasjonsnettverk.

Fornybare energisystemer er enda mer sårbare fordi de ofte opererer i utfordrende og noen ganger tøffe miljøer. Å designe for miljømessig bestandighet er avgjørende for å opprettholde driftseffektivitet og lang levetid. Komponenter bør være værbestandige slik at de motstår regn, snø, fuktighet, ekstreme temperaturer og UV-eksponering. Når det gjelder systemer som installeres i kyst- eller industriområder, må materialene være motstandsdyktige mot saltvannskorrosjon eller kjemisk eksponering.

Sikkerhet er også viktig i design og drift av fornybare energisystemer for å ivareta personell under installasjon, drift og vedlikehold. Sikkerhetsmekanismer inkluderer jording, feildeteksjon og automatisk nedstengningsfunksjoner i nødstilfeller.

Endring av nettservice og vedlikeholdsbehov

Etter hvert som nettet endres for å inkludere mer fornybar energi og batterilagring, skifter også service- og vedlikeholdsbehov. Et godt utformet system for fornybar energi må legge til rette for effektiv service og vedlikehold i hele levetiden. Modulære komponenter forenkler utskiftninger og oppgraderinger, noe som minimerer nedetiden. For å forhindre feil er det viktig å ha vedlikeholdsplaner og implementere forebyggende vedlikeholdsprotokoller basert på driftsdata. I tillegg er det viktig å designe en oppsett av elektriske komponenter som letter tilgangen til viktige komponenter for rutinemessige inspeksjoner og reparasjoner.

Det er også viktig å designe systemer med tydelig merking, tilgjengelige komponenter og standardiserte sikkerhetsprosedyrer for å støtte opplært personell. Tilsvarende må treningsprogrammer kontinuerlig oppdateres for å sikre at de er relevante for de aktuelle forholdene personell vil møte i feltet.

Krav til elektrisk balanse for fornybare energisystemer

Å opprettholde den riktige elektriske balansen i energisystemer er et grunnleggende skritt, men en som ikke kan ignoreres som energisystemer raskt endres og utvikler seg. Dette arbeidet omfatter valg av komponenter som kobler utstyr for fornybar energiproduksjon som solcellepaneler og vindturbiner til nettet. Samsvar med UL1741 er en viktig sikkerhetsstandard for vekselrettere, omformere og styreenheter som brukes i systemer for fornybar energi. Det er viktig å sikre samsvar med UL1741 for installasjoner som er koblet på nettet, da det bekrefter at komponentene oppfyller sikkerhets- og ytelseskravene. Implementering av riktig design for elektriske støttesystemer støtter sømløs konvertering av energi, minimerer tap og støtter kompatibilitet med nettet.

Design av energiinfrastruktursystemer innebærer en forsiktig balanse mellom tekniske, miljømessige og menneskelige faktorer. Ved å holde et øye med hensynene i denne artikkelen, kan ingeniører samarbeide med sine partnere for å oppnå optimal systemytelse samtidig som risiko og kostnader reduseres og den globale energiinfrastrukturen forberedes for en mer bærekraftig fremtid.

nVent energilagringsløsninger forenkler design, innkjøp, produksjon og installasjon av anlegg, samtidig som de totale energikostnadene forbedres. Våre løsninger kan møte et bredt spekter av applikasjoner og miljøer. Utforsk energilagringsløsningene våre: Energilagring | nVent STRØMLEVERANDØRER

About nVent

Om nVent

Vi forbinder og beskytter med innovative tekniske løsninger. Vi designer, produserer, markedsfører, installerer og utfører service på produkter og løsninger med høy ytelse som bidrar til å bygge en mer bærekraftig og elektrifisert verden.

Les mer
Data Center and Networking Solutions

Datasenterløsninger

Med over 15 års erfaring innen væskekjøling har nVent dyp teknisk erfaring og global tilstedeværelse som gjør det mulig å skape effektive løsninger som sikrer optimal ytelse og pålitelighet for avanserte databehandlingsmiljøer for våre partnere.

Les mer
Community Involvement

Kultur

Vi gir medarbeidere mulighet til å være dristige og kreative tenkere, noe som skaper engasjement og prestasjoner av høy klasse. Vår kultur har vunnet en rekke priser.

Les mer
ESG

Nyheter og innsikt

Nyheter og innsikt-siden retter oppmerksomhet mot selskapets nylige økonomiske resultater, strategiske partnerskap og bærekraftinnsats, og viser dets engasjementet for innovasjon og samfunnsengasjement innenfor bransjen for elektrisk sammenkobling og beskyttelse.

Les mer