All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

Rør/kabelklemme
C-CR kabel-klemme system kan bli brukt til å sikre rør eller kabler til kanal-jern.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 3/8" Rør
Rør/kabelklemmer, S304, 3/8" Rør
Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 1/2" Rør
Rør/kabelklemmer, S304, 1/2" Rør
Rør-/kabelklemme, stål, 3/4" rør 20mm nominell, varmgalvanisert
Rør/kabelklemmer, S304, 3/4" Rør
Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 7/8" Rør
Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 1" Rør
Rør/kabelklemmer, S304, 1" Rør
Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 1 1/4" Rør
Rør/kabelklemmer, S304, 1 1/4" Rør
Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 1 1/2" Rør
Rør/kabelklemmer, S304, 1 1/2" Rør
Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 2" Rør
Rør/kabelklemmer, S304, 2" Rør

TDH trapesformet dekkhenger
Utstanset hull i trapesformet undertak, montere bolt gjennom hullet, henge på klammer og bruk vinkelklammer med gjengestav-klammer påmontert.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Trapesoidal dekkhenger, fjærstål, 14 mm ugjenget hull

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Bolt utvidelsesanker, Stål, EG, M10 Stag, 90 mm
Bolt utvidelsesanker, S316, M10 Stag, 90 mm
Bolt utvidelsesanker, Stål, EG, M10 Stag, 130 mm
Bolt utvidelsesanker, S316, M10 Stag, 130 mm
Bolt utvidelsesanker, Stål, EG, M12 Stag, 110 mm
Bolt utvidelsesanker, Stål, EG, M12 Stag, 145 mm
Bolt utvidelsesanker, Stål, EG, M16 Stag, 145 mm
Bolt utvidelsesanker, Stål, EG, M20 Stag, 167 mm
Bolt utvidelsesanker, Stål, EG, M8 Stag, 75 mm
Bolt utvidelsesanker, Stål, EG, M8 Stag, 115 mm
Bolt utvidelsesanker, S316, M8 Stag, 115 mm

EER trapesformet dekkhenger
Trapesformet dekk hengende klips med ugjenget hull; for bruk med kjetting eller kabel.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Trådoppheng for trapeskorrugerte dekk, fjærstål, 7 mm ugjenget hull

Hammer-on flensklemme, bunnmontert
Enkelt å installere, hammer-metoden, tilpasset for fastsetting av varierende kabler og ledere, til stål konstruksjoner. En rekke tilkoblingspunkter gir stor variasjon av monteringsvalg for installatøren.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hammer flensklips, bunnmontering, Fjærstål, 21-28 mm Flens
Hammer flensklips, bunnmontering, fjærstål, 3-8 mm flens M6
Hammer flensklips, bunnmontering, S301, 3–8 mm flens M6 stålstag
Hammer flensklips, bunnmontering, Fjærstål, 3–8 mm Flens
Hammer flensklips, bunnmontering, fjærstål, 8-14 mm flens M6
Hammer flensklips, bunnmontering, Fjærstål, 8–14 mm Flens
Hammer flensklips, bunnmontering, S301, 8-14 mm flens M6
Hammer flensklips, bunnmontering, Fjærstål, 8–14 mm Flens
Hammer flensklips, bunnmontering, fjærstål, 14–20 mm flens M6
Hammer flensklips, bunnmontering, S301, 14-20 mm flens M6 stålstag
Hammer flensklips, bunnmontering, Fjærstål, 14–20 mm Flens

Kabel-/konduit-klemme
Verktøyfri metode for utførelse for å sikre armerte kabler til gjengestål eller til wire.

SCA-kabelklemmadapter
Tilbehør til produktserien med kvikk-lukkemekanisme som har plass til stor stålflens og flere konfigurasjoner med kvikk-lukkemekanisme.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kabel snapp klips adapter, 13–20 mm flens

Gjengemontert stanghenger
Effektivitet menes å sikre gjengestål tilbehør for betongvegger, og til øvrige CADDY klammer.

HD ni Heavy Duty Pipe Clamp, fire/sprinkler
2-bolt rørklammer gjenget kombinasjons mutter , for bruk ved større diametre av iikke isoerte metall-rør. .
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 20-24 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN, M8, M10 Stag
Kraftig rørklemme for brann/sprinkler EG 25-30 mm 3/4" rør DN20, M8, M10 stang
Kraftig rørklemme for brann/sprinkler EG 31-35 mm 1" rør, DN25, M8, M10 stang
Kraftig rørklemme for brann/sprinkler HD 40-45mm 1 1/4" Rør DN32, M8 M10 stang
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 54–59 mm OD, M8, M10 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 54-59 mm OD, M8, M10 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 95–102 mm OD, M10, M12 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 102–108 mm OD, M10, M12 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 124-129 mm OD, M10, M12 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 133–140 mm OD, M10, M12 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 149–155 mm OD, M12, M16 Stag
Kraftig rørklemme for brann/sprinkler EG 167-173mm 6" rør DN150, M12 M16 stang
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 167-173 mm OD, 6" Rør, 150 DN, M12, M16 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 176-182 mm OD, M12, M16 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 199-205 mm OD, M12, M16 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 207-216 mm OD, M12, M16 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 219-226 mm OD, 8" Rør, 200 DN, M12, M16 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 219-226 mm OD, 8" Rør, 200 DN, M12, M16 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 227-236 mm OD, M16, M20 Stag
HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, EG, 305-316 mm OD, M16, M20 Stag

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
HIB spiker med krage til betong, 27 mm

Oval rørklemme med mutter
2-skruers rør-klammer med gjenget kombinasjons-mutter, for bruk ved pre-isolerte dobble rør, med integrert el.kraft for akkummulering av Solar varme.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Oval rørklemme med mutter, 10, 12 DN, M8, M10 Stag
Oval rørklemme med mutter, 12, 15 DN, M8, M10 Stag
Oval rørklemme med mutter, DN16, 18, M8, M10 stang
Oval rørklemme med mutter, DN20, M8, M10 stang
Oval rørklemme med mutter, 25 DN, M8, M10 Stag