Bolt utvidelsesanker, Stål, EG, M8 Stag, 115 mm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Bolt utvidelsesanker, Stål, EG, M8 Stag, 115 mm
Katalog#: SABM8050
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Slitesterkt boltanker
- For sprukket og ikke-sprukket betong
- Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120
- Godkjent for bruk ved prosjekter I Jordskjelv -utsatte områder (for borkroner med diameter 8 mm og mer)
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| Typisk Aksiell belastning fra ETA-12/0397 | ||
| Dele nummer | Oppsprukket betong C20/25 | Ikke-Oppsprukket betong C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Brosjyre
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer



- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.