All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH39947.jpg image

Sett inn spiker-pistol

Syntestisk pakning for direkte montasje av sårbare plastikk komponenter, som el-bokser og lignende. Passer til de mest vanlige luft- og batteri-drevet spikermaskiner på markedet, for sikker installasjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Komponent til spikerpistol
PH5840.jpg image

Strut kanal type E, Sloted

Brukes for utforming av avstiverkanalrammer og diverse konstruksjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profil av type E, slisset, PG, 3 000 mm x 83 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type E, slisset, stål, pregalv., 6 m x 83 mm x 41 mm x 2,5 mm
PH5829.jpg image

Post bunnplate, 1-1 hull vinkel

Oppmerking/kunngjøring om montering av kanaljern til vegger eller gulv.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Tilkoblingsenhetsplate, 1-1 hull vinkel, 100 mm x 100 mm x 40 mm
PH5435.jpg image

1-3 hull vinkelbrakett

Vinkel-klammer for å forme kanaljern og øvrige elementer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
1-3 Hullhjørne vinkelbrakett, 132 mm x 56 mm
PH41413.jpg image

Hammer-in verktøy for drop-in ankere

Dette tillegsverktøy er utviklet for bruk i utførelsen av forankring i betong.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hammer verktøy til drop-inn ankere, M10 Stag, 40 mm
Hammer verktøy til drop-inn ankere, M12 Stag, 50 mm
Hammer verktøy til drop-inn ankere, M6 Stag, 30 mm
PH5507.jpg image

SIT CLIM isolert rørklemme med gummiender

2-skruers rør-klammer med gjenget kombinasjons-mutter, og isolerende del, for bruk ved isolerte metall-rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 10 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 12 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 15 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 18 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 22 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 27 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 28 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 34 mm OD, 1" Rør, 25 DN
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 35 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjon, 42 mm ytre diameter, 1 1/4" Rør, 32 DN
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 49 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 54 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 60 mm OD, 2" Rør, 50 DN
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 76 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 89 mm OD, 3" Rør, 80 DN
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 13 mm Isolasjons, 108 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 10 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 12 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 15 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 18 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 21 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 22 mm ytre diameter
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 27 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19x28 mm rør
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 34 mm OD, 1" Rør, 25 DN
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 35 mm ytre diameter
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm isolasjon, 42 mm (1 1/4") rør
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjon, 49 mm ytre diameter, 1 1/2" Rør, 40 DN
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 54 mm ytre diameter
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm isolasjon, 60 mm ytre diameter, 2" rør, 50 DN
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19x76 mm (2 1/2") rør
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19x89 mm (3") rør
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19 mm Isolasjons, 108 mm OD
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19x114 mm (4") rør
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19x139,7 mm (5") rør
SIT CLIM isolert rørklemme med gummi-ender, 19x168,3 mm (6") rør
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip offers a quick installation to floor-mounted T-grid applications.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Cat HP J-krok med T-grid klips, 25 mm dia
Vertical Up

Wire Basket Tray Vertical Up

The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Up assists in the management of low-voltage cabling systems when transitioning from a horizontal to a vertical application.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Vertical Up, Electrogalvanized
PH39082.jpg image

Universell konstruksjonsbrakett, Strut Brace

Gjør det mulig å feste en Jordskjelv-avstiver til bygningskonsruksjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Universell strukturell brakett, avstivning, 14,3 mm Hull
Universell strukturell brakett, avstivning, 20,6 mm Hull
PH34334.jpg image

4J15 Twist Clip med Stud, smalt rutenett

Hurtig, vridnings monterings klips for wire og løkkekjeder for akustusk T-profil anvendelse.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
4J15 T-profilklips med gjenget bolt, smalt rutenett, 15 mm T-profil, M6 Skrue, 16 mm Skrue
PH4592.jpg image

nVent-superklip I «sett inn mutter»

Verktøy og utstyr for nVent CADDY Superklips serien.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Superklip IN påskruingsmutter, M6 Stag
nVent CADDY Superklip IN påskruingsmutter, M8 Stag
PH5378.jpg image

C-kanalkobling

Utformet for bruk med C-kanal, koblingen til skjøting ende til ende.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
C-kanal kobler, E0, E1, E2, E0L, E2L Kanal
C-kanal kobler, E3, E4 Kanal