Universell strukturell brakett, avstivning, 20,6 mm Hull
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Universell strukturell brakett, avstivning, 20,6 mm Hull
Katalog#: CSBUS2
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Brukes til installasjoner der avstivning er parallell med strukturen
- Et stramme-verktøy er tilpasset alle størrelser av tilbehør, for tilstramminger, og eliminerer behovet for å skifte til annet verktøy
- Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| FM-belastninger | |||||
| Dele nummer | Avstivning Konstruksjonsdel | Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertika | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBUS1 | 41 x 41 Profil | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
| CSBUS2 | 41 x 41 Profil | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.