All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
C-FIX mutter/pakning, M8 Stag

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 250 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 300 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 400 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 500 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 600 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 800 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 1 000 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm
U-kanal hylleknekt, perforert med vinkelklemmer, 1 300 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm

C-kanaltype E0L, perforert
Brukes for utforming av avstiverkanalrammer og diverse konstruksjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
C-kanal type E0L, perforert, 27 mm x 15,5 mm x 1,25 mm

C-kanal U-formet skive
Utformet for bruk med C-kanal, bruk metallskiven for å nå inn til hovedmontasjen.

U-kanal type UC, perforert
U-kanaler for utforming av kanal- rammer og diverse konstruksjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
U-kanal UC, perforert, stål, pregalvanisert, 30 mm x 30 mm x 2 mm

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx150mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, VG, 2,5mmx150mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, S316, 2,5mmx150mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx200mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx200mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx300mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx300mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, S316, 2,5mmx300mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx450mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx450mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, S316, 2,5mmx450mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx500mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx500mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx600mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx600mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, S316, 2,5mmx600mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, EG, 2,5mmx750mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx750mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx1000mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx1,200mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx1,500mmx41mmx41mm
Profilhylleknekt av type A, slisset, stål, HD, 2,5mmx2,000mmx41mmx41mm

Festebrakett for svingstolpe for Strut Type A.
Dreibar brakett for å oppnå forbindelse fra ramme til konstruksjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Svivel tilkoblingsenhet vinkelbrakett for profiltype A, EG

Flat brakett med to hull
Flat låsebrakett for å avstive kanaljern-montasje og annen konstruksjoner.

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intern kanal stoppskive, 13 mm Hull

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Z-formet brakett for profil av type A, Stål, HD

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action