Strut cantilever arm Type A, Sloted
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Strut cantilever arm Type A, Sloted
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Compatible Products
Funksjoner
- Sporet kanal
- Sveiset på flat monteringsplate
Spesifikasjoner
Avstivertype
A (1 5/8" x 1 5/8")
Avstivertype
A (41 x 41 mm)
A
22 mm
B.
41 mm
C.
41 mm
D
2"
D
50 mm
Y
14 x 27 mm
Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.