All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

Rørgjenger kontakt
Klammer og koblinger for eksterne forbindelser til gjengete rør eller skruer.

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profil av type D, slisset, PG, 3 000 mm x 62 mm x 41 mm
Profil av type D, slisset, PG, 6 000 mm x 62 mm x 41 mm

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Selvborende og selvgjengende skrue, 4,2 mm skrue, 12 mm skrue

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Seismisk profilhengsle, 14 mm Hull 1, 11 mm Hull 2
Seismisk profilhengsle, 14 mm Hull 1, 14 mm Hull 2
Seismisk profilhengsle, 14 mm Hull 1, 17 mm Hull 2
Seismisk profilhengsle, 14 mm Hull 1, 21 mm Hull 2

MATA Conduit til T-Grid Clip
Enkelt å montere, verktøy-fri kanal, muliggjør stabilitet og sikrer lydløs tilpasninger. Pass på egnet avstand for å forenkle el-boks justeringen, for på denne måte å eliminere flere steg gjennom montasjen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kanal til T-grid klips, 18–30 mm YD

Wire rope Cutter
Annen nebbtang kutter kan og brukes til å nøyaktig kutte CADDY Speed Link stålwire.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Vaier-taukutter

PEMSA Wire Basket Tray Bondkobling
Brass terminal for the equipotential bonding of the PEMSA basket trays or for connection to the protective conductor and earthing of the electrical installation.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector

Rektangulær post bunnplate
Oppmerking/kunngjøring om montering av kanaljern til vegger eller gulv.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Rektangulær tilkoblingsenhetsplate, 100 mm x 160 mm x 80 mm


nVent er utstyrt med en SÅKALT «CADDY speed Link»
Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike gjengete forhåndsborede betong-strukturer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med boltanker, 1,5 mm Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med boltanker, 1,5 mm Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med boltanker, 2 mm Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med boltanker, 2 mm Vaier, 3 m lengde

Seismic hengebrakett montering
Gjør det mulig å feste en Jordskjelv-avstiver paralellt til bygningskonsruksjon.

nVent Stålstang låsing vår Stålstanghenger til C Purlin klipp
Hurtig og effektiv festemetode, ved å Hamre fast Bjelke Oppheng for montering av gjenget stålstang, på I-Bjelke flens, og for prefabrikkerte montasjer, med så å ettermontere med Klikk-Klikk teknologien.