EBC bjelkeklemmer, M6 Stag, 16 mm Max Flens
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EBC bjelkeklemmer, M6 Stag, 16 mm Max Flens
Katalog#: EBCSP25
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Compatible Items
Funksjoner
- Enkel installasjon på bjelkeflenser
- Ett gjennomgående hull, Ø-10,5 mm, tillater bruk av gjenget stål M6, M8 og M10 tilknyttet enhver statisk belastning inntil 450N
- Fordelen med tre M6 gjengete hull, er at man kan lett montere El-bokser/brytere direkte på siden, eller nederst på bjelken
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.