All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH5833.jpg image

CTRI cantilever arm for kabelbrett

Kanal jern med monteringsplate for vegg for montasje til kabelgater.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 120 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 170 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 220 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 270 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 320 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 420 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 520 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 620 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
PH5468.jpg image

Strut Channel type CC, Sloted

Kanal jern for å bygge Trapes, konstruksjoner og avstivning.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profil av type CC, slisset, Stål, HD, 400 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type CC, slisset, Stål, HD, 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type CC, med spor, stål, pregalvanisert, 3m x 41mm x 41mm x 2,5 m
Profil av type CC, slisset, Stål, HD, 6 000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type CC, slisset, Stål, PG, 6 000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type CC, slisset, Stål, HD, 500 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
PH3899.jpg image

Fire hull Flat Gusset Tee brakett

Flat låsebrakett for å avstive kanaljern-montasje og annen konstruksjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Flat «gusset-tee»-brakett med fire hull, 132 mm x 90 mm
PH5421.jpg image

Postbase for Strut type AA

Oppmerking/kunngjøring om montering av kanaljern til vegger eller gulv.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Tilkoblingsenhet til profil type AA, 150 mm x 150 mm x 100 mm
PH4568.jpg image

Utskiftningsdyse for TDHP Trapezoidal Deck Hole Punch

Erstatt stanseverktøy med TDHP for Trapes undertak dekk hull stanseverktøy.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Erstattningsfarge til TDHP oppheng/feste ‎trapeskorrugerte ‎hullefunksjon
PH5592.jpg image

PBF to hull bunnplate for gjenget stang

Rundjern klammer til vegg for gjengestål, montert på direkte på bygningens vegg.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PBF tohulls-baseplate til gjenget stålstag, Stål, EG, M10 Stag, 120 mm
PBF tohulls-baseplate til gjenget stålstag, Stål, EG, M10 Stag, 80 mm
PBF tohulls-baseplate til gjenget stålstag, Stål, EG, M12 Stag, 120 mm
PBF tohulls-baseplate til gjenget stålstag, Stål, EG, M8, M10 Stag, 120 mm
Tohulls baseplate til pendelbolt, S316, M8, M10 stang, 70 mm
Tohulls grunnplate for pendelbolt, stål, elektrogalv., M8, M10 stang, 80mm
PH22377.jpg image

OSM Eye Bolt

Bruk øye-bolt for å forankre kabler til bjelker.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
OSM Øyebolt, M10 Skrue, 14 mm dia
Øyebolt OSM, M8 Skrue, 12 mm diam
PH5472.jpg image

VDF T-drivverktøy for styreskruer

Skrue for bruk i utvidet variasjon av bruksområde.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
VDF T driveverktøy for pluggskruer, M10 Stag
VDF T driveverktøy for pluggskruer, M8 Stag
PH5483.jpg image

Universal Square mutter

Verktøy og materiell for stor variasjon av montsje-oppgaver.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Universal firkantet mutter, M10 Stag
Universal firkantet mutter, M6 Stag
Universal firkantet mutter, M8 Stag
PH5596.jpg image

MTVB Gravity veksle med gummiskive

Vinkelledd for feste til tynne eller hule underlag.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M10 stag, 100 mm
Gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M10 stang, 200 mm
Gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M8 stag, 100 mm
Gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M8 stang, 200 mm
PH2435.jpg image

VAFT installasjonsverktøy for Purlin-klips

Designet for å gjøre bjelkeklemmer enkle og trygge å installere, spesielt i applikasjoner med høyt tak.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
VAFT installasjonsverktøy for vinkel-flensklips, Installasjonsverktøy
PH4647.jpg image

Fjær med fjær, kanal type C.

Verktøy og materiell for montering på kanaljern.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profilmutter med fjær, kanaltype C, Stål, EG, M10 Stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, stål, HD, M10 stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, S316, M10 stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, Stål, HD, M12 Stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, Stål, EG, M6 Stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, stål, HD, M6 stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, S316, M6 Stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, Stål, EG, M8 Stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, stål, HD, M8 stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, S316, M8 Stag