Profilmutter med fjær, kanaltype C, stål, HD, M8 stag
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Profilmutter med fjær, kanaltype C, stål, HD, M8 stag
Katalog#: SPRCM8HD
Detaljer
Ressurser
Compatible Items
Funksjoner
- Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler
- Fjæren sørger for enkel installasjon
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| Uttrekksstyrke | |||
| Delenummer | Kanaltykkelse | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRCM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
Katalog
Løpeseddel
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.