All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

Firkantet mutter for flerfunksjons C-klemme
Stål C-klammer med kvadratisk mellomstykke med mutter, for bruk ved standard flens bredde. .
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action

TDHM trapesformet dekkhenger med gjenget mutter
Utstanset i trapesformet undertak, påmontert oppheng med mutter og låsestav for bruk med gjengestaver.


J Series C Purlin-klemme
Effektive metoder for å sikre ulike CADDY feste-klammer eller Speed Link fra et C-møne element.


Klemme for universell sikring
Vedlagt kabel, fastspent på bygning og på Kobberbelagt Jprdspyd.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action

115 pumpestreint
Tilbakevirkende strekkfsthet for 115 Standard Loop Hanger,som motstår vertikal kraft.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Overspenningsbegrensning, fjærstål, 1/2"-2" rør

SBP perforert stropp med Straight Edge, Standard Duty
Perforert metallbånd tilstrammet for å henge HVAC-system.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
SBP perforert stropp med rett kant, standardisert, 17 mm x 1 mm, 6,5 mm Hull

Quick Grip Jr. lateral Sway Brace
Seismisk sideveis eller tverrstilt artikkel og tilbakeholt for enkelt rør, som eliminerer avstander mellom struktur og stikk-ledning installasjonen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hurtiggrep Jr. Lateral stabiliseringsavstiver, 1" Rør, 25 DN
Hurtiggrep Jr. Lateral stabiliseringsavstiver, 1 1/4" Rør, 32 DN
Hurtiggrep Jr. Lateral stabiliseringsavstiver, 1 1/2" Rør, 40 DN
Hurtiggrep Jr. Lateral stabiliseringsavstiver, 2" Rør, 50 DN

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
1-1 Hull svivel brakett

Skiltstøttebrakett for flat overflate, to hull
Klammer for oppheng og støtte under skilt/tavle.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Skiltfestebrakett til flat overflate, to hull, M8 Hull, Gjenget

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Metallstropp, 10 mm Stropp
Metallstropp, 12,7 mm Stropp
Metallstropp, 16 mm Stropp
Metallstropp, 20 mm Stropp