All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH40093.jpg image

nVent Stålstang låsing vår Stålstanghenger til flensklemme

Hurtig og effektiv festemetode, å Hamre fast bjelke oppheng-tilkobling på I-bjelke flens, med med gjenget stålstang inn i selvlåsende mutter, for både enkel gjenget stålstang og for prefabrikkerte montasjer, ved så å Klikk-Klikk montere dette på plass.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock Fjærstål med feste for gjengestag med mutter og flens klips, M6 Stag, 3–8 mm Flens
nVent CADDY Rod Lock Fjærstål med feste for gjengestag med mutter og flens klips, M6 Stag, 2–3 mm Flens
nVent CADDY Rod Lock Fjærstål med feste for gjengestag med mutter og flens klips, M6 Stag, 8–14 mm Flens
nVent CADDY Rod Lock Fjærstål med feste for gjengestag med mutter og flens klips, M6 Stag, 14–20 mm Flens
PH40799.jpg image

Uniklip-variabel reiser

Sørger for en enkel konstruksjon for å anvende vertikal overgang for UNIKLIP kabelstige system.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Uniklip Regulerbar Stigning, 50 mm
Uniklip Regulerbar Stigning, 75 mm
Uniklip Regulerbar Stigning, 100 mm
Uniklip Regulerbar Stigning, 150 mm
Uniklip Regulerbar Stigning, 225 mm
Uniklip Regulerbar Stigning, 300 mm
Uniklip Regulerbar Stigning, 450 mm
Uniklip Regulerbar Stigning, 500 mm
Uniklip Regulerbar Stigning, 600 mm
PH40791.jpg image

Speedway-kabelstige er lik Tee

Leverer velkonstruerte, brukervennlige T-kryss med integrert Speedlok-kobling for Speedway-kabelstigesystemer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Speedway Kabelstiger, Avgrening i Samme Plan, 150 mm
Speedway Kabelstiger, Avgrening i Samme Plan, 300 mm
Speedway Kabelstiger, Avgrening i Samme Plan, 450 mm
Speedway Kabelstiger, Avgrening i Samme Plan, 600 mm
Speedway Kabelstiger, Avgrening i Samme Plan, 750 mm
Speedway Kabelstiger, Avgrening i Samme Plan, 900 mm
PH40801.jpg image

Vertikal justerbar kobling

Sikkert, justerbart vertikalt koblingssystem med funksjoner som forbedrer spesialprofilen til Speedway-kabelstigesystemet
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Vertikal Reglerbar Tilkobling
PH41140.jpg image

Brakett for PEMSA-kurvbrett L for ledning

Allsidig støtte for kurvrenner med hurtigkobling for veggmontering eller profil.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
L-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 170 mm
L-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 220 mm
L-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 270 mm
L-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 370 mm
L-brakett til PEMSA trådkurvbrett, 470 mm
PH41156.jpg image

PEMSA Wire Basket Tray Splice Bar

Flerfunksjonell skjøtstang for å skjøte rette deler, bøyninger og tilbehør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA trådkurvbrett, spleisestang, svart
PEMSA trådkurvbrett, skjøtestang
PH41149.jpg image

Støtte for PEMSA-kurvkurv for ledning

Boksstøtte med hurtigfeste for enkel og sikker håndtering av tilbehør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Boksstøtte til PEMSA trådkurvbrett
PH5842.jpg image

Strut Channel type AA, Slotted

Kanal jern for å bygge Trapes, konstruksjoner og avstivning.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profil av type AA, slisset, Stål, HD, 400 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type AA, slisset, Stål, HD, 600 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type AA, slisset, Stål, HD, 800 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type AA, slisset, Stål, HD, 3 000 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type AA, slisset, Stål, PG, 3 000 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type AA, slisset, stål, HD, 6m x 82mm x 41mm x 2,5mm
Profil av type AA, slisset, stål, pregalv., 6 m x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
5000 Beam Clamp Kit, 5300HD

5000 Beam Clamp Kit

Alt som du behøver, er tatt med i denne kitt for montasje av U-kanaler til bjeker. .
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
5000 Bjelkeklemmersett, Stål, HD, 300 mm, 3–30 mm Flens
5000 Bjelkeklemmersett, Stål, HD, 400 mm, 3–30 mm Flens
5000 Bjelkeklemmersett, Stål, HD, 500 mm, 3–30 mm Flens
5000 Bjelkeklemmersett, Stål, HD, 600 mm, 3–30 mm Flens
5000 Bjelkeklemmersett, Stål, HD, 800 mm, 3–30 mm Flens
PH5485.jpg image

EM Rod Connector

Klammer og koblinger for eksterne forbindelser til gjengete rør eller skruer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
EM rund stålstagkonnektor, S304, M10 Stag
EM rund stålstagkonnektor, S304, M8 Stag
PH5593.jpg image

Gjenget Stud med spor

Gjenget bolt med spor.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Gjenget bolt med spor, M10 Stag, 50 mm
Gjenget bolt med spor, M8 Stag, 30 mm
Gjenget bolt med spor, M8 Stag, 50 mm
PH33565.jpg image

Vinkelbrakett

Allsidig feste for vertikale og veggmonterte applikasjoner for å gi et festepunkt. Ideelt brukt med kabelsnor og kjettingapplikasjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Vinkelbrakett, stål, PG, 6,3 mm hull