5000 Bjelkeklemmersett, Stål, HD, 300 mm, 3–30 mm Flens
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
5000 Bjelkeklemmersett, Stål, HD, 300 mm, 3–30 mm Flens
Katalog#: 5300HD
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- C-kanalsystem
- Inkluderer bjelkeklemme og kanal
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| A | Statisk belastning 1 F1 | Statisk belastning 2 F2 |
| 100 mm | 3500 N | 850 N |
| 200 mm | 1750 N | 400 N |
| 300 mm | 1100 N | 250 N |
| 400 mm | 800 N | 200 N |
| 500 mm | 700 N | 175 N |
| 600 mm | 500 N | 125 N |
Katalog
Løpeseddel
Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.