All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Vinkelklemmer-holdenhet strukturmontering til stål, M10, M12 Stag

Multi-size manuell swaging verktøy
Håndsvingeverktøy som brukes til å svinge oval hylselås på flere størrelser av kabelstøtte.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Multistørrelse manuelt senksmiverktøy, #12, #18, #36 Vinkelklemmer


KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
CHN-kjede, stål, elektrogalvanisert, 30 m, 200 N belastning
CHN kjede, Stål, EG, 100 m, 200 N belastning
CHN-kjede, stål, elektrogalvanisert, 30 m, 300 N belastning
CHN kjede, rustfritt stål, 30 m, 300 N last
CHN-kjede, stål, elektrogalvanisert, 30 m, 400 N belastning
CHN-kjede, rustfritt stål, 30 m, 400 N belastning

SN-serie mutter
Nyskapende konstruksjon med spor gjør det mulig med sidemontering av mutteren på den gjengede stangen. Ideell til ettermonteringsprosjekter.

OCDC-ti/T-dekk gjenget stanghenger
Undertak klammer, med klips og gjengt mutter, for feste av gjengestål.

Enkel Snap Grommet
Enkelt klikk-malje gir 360° beskyttelse for kabel-, rørlednings-, VVS- og brannsprinklerrørleggerarbeid i metallbolter.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Klikkmalje, 33 mm diameter

Kabel/tilkobling til kabelklemme
Verktøyfri metode for utførelse for å sikre kabler til gjengestål eller til wire.

nVent er et av de mest populære H-Frame-monteringssettene
Inkluderer to stolpefundamenter med formonterte profilmutre og et sett med ekstra festemidler til å bygge en H-ramme ved å legge til riktige lengder med monteringsskinner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Tak pyramide H-rammesett, skum

Gjengemontert stanghenger med vinkelbrakett
Effektivitet menes med å sikre gjengestål tilbehør til betong tak ol. .
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action

Wire Basket Tray, Round Wire
The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 300mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 300mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 450mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 450mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 450mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 600mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 600mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 600mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 100mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 100mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 100mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 150mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 150mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 150mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 200mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 200mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 200mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 450mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 450mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 450mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 600mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 600mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 600mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 100mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 100mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 100mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 150mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 150mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 150mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 300mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 300mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 450mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 450mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 450mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 600mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 600mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 600mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 300mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 450mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 50mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 600mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 50mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 50mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 100mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 150mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 50 x 200mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 450mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 600mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 100mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 150mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 300mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 450mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 600mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 900mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 900mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 900mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 900mm x 3m, stainless steel 304
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 150mm x 3m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 150mm x 3m, Black Powder Coated
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 150mm x 3m, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Round Wire 150 x 150mm x 3m, stainless steel 304

Wire Basket Tray L Bracket
The nVent CADDY Wire Basket Tray L Bracket delivers a clean, space-efficient solution for supporting wire basket trays.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray L Bracket, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 300 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 100 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 100 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 150 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 150 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 200 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray L Bracket, 200 mm, Black, Electrogalvanized