Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Katalog#: WBT4X12EG
The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fiber optic
- UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required
- T-Weld edge wire for cable and installer protection
- Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Sertifiseringer
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.