Skriv ut
Front/Rear top frames

nVents toppkabelramme har nå forbedret støv- og partikkelbeskyttelse

nVent HOFFMAN har forbedret støv- og partikkelbeskyttelsen for den øverste kabelrammen i den IEC-klassifiserte gulvstående serien i mildt stål, slik at den har fått beskyttelsesklassifiseringen IP55.

Panelene har nå en PUR-pakning som gir tetning. Rammen har et hullmønster på 25 mm i alle retninger for å lette kompatibiliteten med monteringstilbehør, for eksempel CCI-braketter med innklikkteknologi for raskere og enklere sammenkobling.

Som en del av oppgraderingen til IP55, oppdaterte nVent også sidepanelene slik at de støtter det innovative, patenterte hurtigfestesystemet, som også kan brukes sammen med modulære sidepaneler.

Hovedfordelene med den oppgraderte toppkabelrammen er:
• Høyere IP-beskyttelsesklassifisering
• Redusert monteringstid
• Kompatibilitet med monteringstilbehør
• Støtte for nVent HOFFMANs hurtigfestesystem

Hvis du vil ha mer informasjon om den oppgraderte toppkabelrammen, kontakter du den lokale nVent HOFFMAN-representanten din.

Finn ut mer – MCU Finn ut mer – MCUP