Fremre/bakre topprammer for gulvskap, MCU
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Fremre/bakre topprammer for gulvskap, MCU
Denne rammen gir deg ekstra plass til utstyr i toppen og kan til og med skilles fra skapet. Den har universalhullmønster, så du enkelt kan montere på tilbehør.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: For kabelinnføring og -ruting eller for installasjon av et strømfordelingssystem. Festet til toppen av skapet med fire M12-skruer. Tilgjengelig i høyder på 200 mm og 300 mm. CCR-toppplaten kan brukes til å lukke toppen av skapet. Det kreves et separat MCUK-løftesett for å løfte MCU-enheten sammen med skapet.
- Sidepaneler: MCUP leveres som tilbehør.
- Materiale: Ramme i stålplate på 1,75 mm, paneler i stålplate på 1,35 mm.
- Behandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.
- Beskyttelse: Samsvarer med IP55.
- Antall i pakken: 1 stk med front- og bakpaneler inkludert monteringsutstyr (uten topplate).
Spesifikasjoner
Materiale
Stål
Overflate
Pulverbelagt
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.