Vindu dør, ADC
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Vindu dør, ADC
Elektriske komponenter er synlige gjennom døren, selv når den er lukket, dermed får du beskyttelse mot at uvedkommende får tilgang.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: For utskiftning av standarddør. Den gir et klart innsyn til komponentene som er installert inne i skapet. Tillater alle alternativene for låseprogrammet.
- Materiale: 1.2 mm lakkert stål / 1.5 mm for skap med en lengde eller bredde på 500 mm eller mer / 2 mm for skap med en lengde eller bredde på 800 mm eller mer og 3 mm klart sikkerhetsglass.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Pakning: 1 dør.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Pulverbelagt
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.