Ytterdører, ADI
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Ytterdører, ADI
Skjermer og indikatorer kan monteres på en overflate i skapet og hindre uønsket tilgang ved å dekke over andre komponenter.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: For styringsenheter, målere, lamper osv. Hengsler kan monteres for venstre- eller høyreåpning. Lås: 3 mm DIN-innlegg, dører på 700 mm og over har 2 låser. Brukbar dybde mellom innvendig og ekstern dør: 35 mm. Justerbar dybdeposisjon med AMG-tilbehør. Arbeidsområde: H-55, W-108. Ved rustfri stål skap, må bruk av maskin påberegnes.
- Materiale: Dør: 1,5 mm lakkert stål, og vertikale profiler 2 mm lakkert stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: IP 2XC.
- Pakning: Innvendig dør, to vertikale profiler og monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Pulverbelagt
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Tykkelse
16ga
Tykkelse
1.5mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.