Vertikale skillevegger for gulvskap, VB
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Vertikale skillevegger for gulvskap, VB
Den vertikale delingsskinnen gir flere monteringsmuligheter i skapet, og deler det i to separate rom.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Festes på midten av 1200 mm eller 1600 mm brede skap for tilrettelegging for standardmontering i to vertikale seksjoner på 600 mm eller 800 mm. Dette muliggjør separat montering av utstyr som svingrammer og systemprofiler, i alle skapets seksjoner.
- Materiale: 1.75 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 1 par uten monteringsutstyr.
- Monterings krav: Legg til VBK for montering. For total atskillelse, legg til VBD.
Spesifikasjoner
Materiale
Stål
Overflate
Belagt
Tykkelse
0.07in
Tykkelse
1.75mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.