Klikk-inn-profiler, CLPK
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Klikk-inn-profiler, CLPK
Ekstra tilbehør og elektrisk utstyr kan raskt og enkelt monteres akkurat der du trenger det ved å bruke disse monteringsprofilene som bare skal klikkes på plass.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Universal profil for både dybde- og breddemontering på 25 mm DIN hullmønster på skaprammen, eller i kombinasjon med VB-profilene. Den 75 mm brede profilen er utstyrt med tre rader med hull, der én er dreid 90º. Dette muliggjør montering av CLPF-profilene i begge retninger. CLPK-en kan sikres med selventrende skruer.
- Materiale: 1,5 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 4 profiler.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Sinkbelagt
Tykkelse
16ga
Tykkelse
1.5mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.