Utvendige monteringsprofiler, CLPO
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Utvendige monteringsprofiler, CLPO
En standardløsning fra lageret som passer til nVent HOFFMANs standard hullmønster, og som forenkler innkjøp og montering.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Universalprofil for både dybde- og breddekobling på DIN-hullmønsteret på 25 mm på rammen til skapet. Den 75 mm brede profilen har tre rader med hull, der den ene er dreid 90º. Dette gjør det mulig å montere CLPO-profiler i begge retninger. CLPO øker bruksplassen med 25 mm.
- Materiale: 1,5 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 4 profiler.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Galvanisert
Tykkelse
1.5mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.