Ventilerte sokler foran/bak, PV
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Ventilerte sokler foran/bak, PV
For- og baksokkelen gjør at du kan legge kabler uten begrensninger etter VDE 0113-standarden. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler. Luftventilene gir området under skapet naturlig ventilasjon.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Sokkelseksjoner foran og bak med ventilerte plater. Anbefales brukt i kombinasjon med den ventilerte bunnplaten CVB. For kabelføring uten begrensninger og i samsvar med VDE 0113-standarden. Sokkelen består av fire hjørnestykker med avtakbare frontdeksler. Alle plater er doble for ekstra styrke. Kun tilgjengelig i 100 mm høyde.
- Materiale: Hjørnestykker i 2 mm og plater i 1,5 mm bløtt stål.
- Overflatebehandling: RAL 7022 strukturpulverlakk.
- Pakning: 1 sett med 4 hjørnestykker, inklusive deksler. Front- og bakplate med monteringsutstyr for sideplater PS eller tverrgående profiler PCP.
- Monterings krav: Legg til PS sideplater for komplett sokkel. Når du kombinerer skap, anbefales det å legge til tverrgående plater PCP for støtte til kabelrør og ekstra stivhet. Bruk CVB ventilerte bunnplater for bedre skapventilasjon.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Pulverbelagt
Farge
Umbragrå
Fargekode
RAL 7022
Tykkelse
16ga
Tykkelse
1.5mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.