Sokkel kombinere profiler, PCP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Sokkel kombinere profiler, PCP
Denne profilen er en stabilisator som gjør at kabler kan legges mellom sammenkoblede skap. Dette er spesielt nyttig når det må legges kabler under skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Fungerer som en stabilisator når kablingen går gjennom sammen monterte skap. Med PCP, kan soklene kombineres og festes til gulvet før skapet er montert på de. PCP kan bli brukt når kablene må gå gjennom under skapet. For 200 mm høye sokler, kan PCP bli montert i tre forskjellige høyder, topp, midten eller bunn. Hull mønsteret for bur mutteren og M5x10 skruer gjør det mulig å feste tilbehør.
- Materiale: 2 mm stål plate.
- Overflatebehandling: RAL 7022 struktur pulver lakk.
- Pakning: 2 profiler. Monterings tilbehør inkludert med PCP.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Pulverbelagt
Farge
Umbragrå
Fargekode
RAL 7022
Tykkelse
14ga
Tykkelse
2mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.