Svingramme sidemontert, ESFS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Svingramme sidemontert, ESFS
En svingramme for 19-tommersutstyr som gir ekstra monteringsplass for slikt utstyr, og dessuten tilgang fra baksiden til festede komponenter og utstyr når den åpnes. Den gir også ekstra plass på låssiden av 19-tommersprofilene for å øke den utnyttbare dybden svingrammens utstyr kan monteres i.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Svingramme i full høyde for 19” komponenter som gjør det mulig å åpne fra venstre og høyre side med håndtak over hele høyden. Kan brukes i stål, kombinerbare og kompakte skap. Hengsler som er utformet for å gi ekstra dybde. Justerbart topphengsel for firkantmontering av svingrammen. Stiv, W-formet rammeprofil for tungt utstyr. Sinkbelagte 19" vertikale profiler for direkte jording av monterte komponenter. Standard utstyrt med 130° hengsler. Full tilgang til skapåpningen kan oppnås ved bruk av 180° hengsler, ESFH180. For montering, bruk tverrgående støttestenger ESFB. Dybdestøtte og enkel kabelføring oppnås med dybdemontasjeplaten SFMP. Justerbar i dybde i trinn på 12,5 mm.
- Maks last: 1800 N, leveres med selv posisjonerings enhet.
- Lås: DIN 3 mm espagnolette låseanordning (andre låsemuligheter er mulige).
- Materiale: Sinkbelagt stål. Ramme: vertikale profiler, 2 mm, og horisontale profiler, 3 mm.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Pakning: 1 svingramme med hengsler.
- Monterings krav: ESFS for 800 mm og 1000 mm brede Multi-Flex-skap. Legg til ESFB for montering i et MultiFlex-skap.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Sinkbelagt
Tykkelse
11ga
Tykkelse
3mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.