Swing ramme hengsler 180-graders, ESFH
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Swing ramme hengsler 180-graders, ESFH
Hengslene gjør at svingrammen kan åpnes 180°, slik at den ikke er i veien for serviceansatte eller andre operatører når de jobber i skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Muliggjør 180º åpning av svingrammen. Justerbart topphengsel for kvadratisk montering av svingrammmen. Smart hengselplassering gir maksimal innebygd dybde.
- Materiale: Sinkbelagt stål.
- Pakning: 1 sett.
- Monterings krav: Til bruk i kombinasjon med ESFS, montert i 800 mm, 1000 mm og 1200 mm brede skap.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.