Sidepaneler, spm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Sidepaneler, spm
Disse sidepanelene beskytter mot inntrengning, dermed kan de elektriske komponentene fungere uten forstyrrelser, og medarbeidere beskyttes mot uhell.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Enkel enmanns montering. Forseglet med en ekstrudert polyuretanpakning i én del og montert med åtte skruer og nye patenterte holdere. Kan erstattes med sidedøren DNS.
- Materiale: 1.5 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombinasjon med MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 i kombinasjon med MCS-HP.
- Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Overflate
Pulverbelagt
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Tykkelse
16ga
Tykkelse
1.5mm

Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.