Sidepaneler rustfritt stål, SPMS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Sidepaneler rustfritt stål, SPMS
Disse sidepanelene beskytter mot inntrengning, dermed kan de elektriske komponentene fungere uten forstyrrelser, og medarbeidere beskyttes mot uhell.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Rustrfrie stål paneler. Forseglet med en ekstrudert polyuretanpakning i én del og montert med åtte skruer og nye patenterte holdere.
- Tetthetsgrad: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombinajson med MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 i kombinasjon med MCSS-HP.
- Pakning: 2 paneler.
- Materiale: 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L pre-slipt rustrfritt stål.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
Spesifikasjoner
Overflate
Børstet
Tykkelse
16ga
Tykkelse
1.5mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.