Vifteenhet for tak, klar til bruk

Denne filterviften for tak, RFU, har en beskyttelsesgrad på enten IP 33 eller 54. Den kan installeres på skapets tak, og er enkel å installere med en klikk-på-funksjonen. Dermed er det ikke nødvendig å bruke noe av overflaten på døren. Komponentfeil og produksjonsstans elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Filterviftens pålitelige motor garanterer konstant ventilasjon uansett hvilket skap viften er installert i.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Lakkert stål
Overflate Pulverbelagt
Farge Lys grå
Fargekode RAL 7035
Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.