Ventilasjon

Ventilasjon

Omfattende utvalg av løsninger for vifter og viftefilter for åpen sløyfe-kjøling

  • Trykksatt teknologi for åpen sløyfe-kjøling for å fjerne varme på lavt til moderat nivå
  • Egner seg for kjølig og rent miljø
  • Tilgjengelig i et omfattende utvalg av Type 1- og Type 12-konfigurasjoner. Har oppgraderingsvalg for enda bedre beskyttelse med våre viftefilterkapper kalt Type 3R og Type 4/4X
  • Tilgjengelig med montering på siden og toppen for fleksibilitet
  • Rekkevidde på luftflyt fra 21 CFM (36 M3/t.) til 484 CFM (822 M3/t.) og størrelser fra 4 til 13 tommer.
  • Også tilgjengelig i et kompakt design som klikkes på for enkel installasjon
  • Utvalgsverktøy for kjølingsom gjør at du finner en optimal kjøleløsning fra over 1 000 standard kjølekonfigurasjoner

Underkategorier

Produkter Resultater (items)