Utvendige kabelfestestenger, CABP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Utvendige kabelfestestenger, CABP
Den justerbare kabelskinnen sikrer kabler under skapet på en trygg måte, slik at du ikke tar opp unødig plass inne i skapet. Med den unngår du ytre belastning, og beskytter det monterte utstyret mot å bli skadet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Hengt opp under bunnplatene
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 skinner med monteringsutstyr. For 1200 mm brede, 4 skinner med monteringsutstyr.
- Monterings krav: Legg til CAC-klemmer avhengig av diameteren på kabelen.
Spesifikasjoner
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Sinkbelagt
Tykkelse
14ga
Tykkelse
2mm
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.