Kabelinngang skum og bunnplate pakninger, BG
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kabelinngang skum og bunnplate pakninger, BG
En pakning som opprettholder skapets beskyttelsesgrad når du monterer kabler. Den gjør også løsningen mer fleksibel, fordi du ikke trenger å vite kabelens diameter før du monterer den.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Bunnen av skapet tettes ved hjelp av en klebende pakning som tilføres rammen rundt bunnåpningene. Kablene tettes ved påføringen av klebende skum som legges mellom bunnplatene. Elastisiteten og størrelsen på dette skummet sikrer en tett tillukking rundt de fleste kablene.
- Pakning: 1,6 m klebende skum (30 x 25 mm) og 6 m klebende pakning (4,5 x 8 mm). For 1600 mm brede skap må du bestille 2 sett.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.