Olje og gass rustfritt stål Combinable Single Door, MCSS-OG
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Olje og gass rustfritt stål Combinable Single Door, MCSS-OG
Serien med kombinerbare gulvskap i 316L rustfritt stål med enkeltdør, MCSS-OG, har en kapslingsgrad på IP 66. Gulvskapene er lagerført med paneltykkelse på 2 eller 2,5 mm og tilgjengelige i ulike størrelser og konfigurasjoner. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne skapserien er godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av klasse.
Bransjestandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Detaljer
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Materiale: AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål. Ramme: 1,5 mm. Dør: 2 eller 2,5 mm. Bakside, tak og bunnplate: 2 eller 2,5 mm. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål.
- Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660.
- Dør: Montert med fire hengsler, slik at den kan åpnes fra venstre eller høyre. Inkludert dørramme med hullmønster på 25 mm.
- Bakside: Bakpanel montert med M6 torx-skruer Bakdør i stedet for bakpanel. RD-versjonen leveres med bakdør i stedet for bakpanel.
- Sidepaneler: Tilbehør som må bestilles separat.
- Takpanel: Avtakbart.
- Lås: Espagnolett-låsesystem med låsblikk laget i AISI 316L og tilleggslåser på topp og bunn for skap med bredde på 1000 mm. Svinghåndtak SS 316L med halvsylinder og nøkkel EK 333.
- Bunnplater: Bunnplate i én del med injisert pakning i polyuretan for å sikre maksimal forsegling, eller i to deler for versjonen med bakdør.
- Monteringsplate: Dobbelfalset, glir inn i posisjon. Justerbar dybde med intervaller à 25 mm, med MPD02-tilbehør. Monteringsplaten leveres festet på utsiden av skapemballasjen. Skap med bakdør leveres med to monteringsplater montert bakside mot bakside med MPBB06.
- Jording: Alle paneler er jordet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.
- Behandling: 240s forhåndsslipt rustfritt stål (0,5 mikroner i gjennomsnitt).
- Beskyttelse: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 hvis brukt med SPMSXXXXOG.
- Godkjenninger: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds Shipping, cULus_listed.
- Monteringskrav: Standard levering klar for kombinert installasjon. For frittstående installasjoner med sidepaneler.
- Levering: Ramme med monterte dører, bakpanel, takpanel, bunnplater, monteringsplate og dørramme. Det følger med jordingsbolter i leveransen. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet, for å gjøre tilpassing mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.
Spesifikasjoner
Materiale
Rustfritt stål 316
Overflate
Børstet
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.