Hygienisk Design beskyttende viftedeksel, ECHD
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Hygienisk Design beskyttende viftedeksel, ECHD
Disse nye dekslene har høyere IP-kapslingsgrad for å beskytte EF-filtervifter mot vanninntrenging, og dermed er de spesielt utformet for å oppfylle de strenge sanitærkravene for næringsmidler.
Detaljer
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Dette dekselet er utformet for å oppfylle de strenge sanitærkravene for næringsmidler, og det bidrar til å beskytte filtervifter i våtrom mot vanninntrenging. Når dekslet er montert, øker kapslingsgraden for EF-filterviftene fra IP 54 til IP 56. Det er enkelt å fjerne dekselet for vedlikehold og skifte av pakninger, og det kan åpnes i en vinkel på 35º for enkel rengjøring av filteret. Det skrånende toppdekslet forhindrer oppsamling av væske og avfall. Brettet og sømsveiset. (Bearbeiding kreves.)
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 56 Type 4, 12 når det er montert over EF utendørs filtervifte (ECHD70 kun Type 12).
- Pakning: 1 stk. med monteringstilbehør.
- Materiale: AISI 304L forhåndsslipt rustfritt stål. Blå silikonpakning i samsvar med FDA 21 CFR 177.2600.
- Overflatebehandling: 400 forhåndsslipt rustfritt stål.
Spesifikasjoner
Materiale
Rustfritt stål 304
Overflate
Børstet
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.