Eksosfilter, EFA
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Eksosfilter, EFA
Dette vertikale eksosfilteret, EFA, med en IP 54-beskyttelsesgrad, er enkelt å installere takket være klikkfunksjonen. Unødvendig nedetid unngås, siden vann og støv ikke kommer inn i kabinettet gjennom filteret.
Bransjestandarder
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: Eksosfilter som skal brukes til naturlig ventilasjon, eller til tvungen ventilasjon med filtervifter EF. nVent HOFFMANS eksosfiltre sparer oss tid fordi de er installert med et klikksystem uten skruer. Det hengslede frontdekselet kan enkelt åpnes for rask og enkel utskifting av filteret.
- Materiale: Frontdeksel av sprøytestøpt termoplast, selvslukkende, UL94V0.
- Temperaturområde: -40 °C til +55 °C.
- Beskyttelse: IP 54, TYPE 12.
- Godkjenninger: CE, EAC, cRUus_UL anerkjent.
- Pakkeantall: Ett eksosfilter.
- Komponentfeil og unødvendig nedetid unngås, da vann og støv ikke kommer inn i kabinettet
- Klikk-inn-funksjonen reduserer kundens arbeidskostnad på grunn av den enkle installasjonen
- For å sikre naturlig ventilasjon må du installere minst to eksosfiltre
- Tvungen ventilasjon kan oppnås ved å legge til filtervifter, EF
- Filtermatte (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtreringsvirkningsgrad (%): >90
Spesifikasjoner
Materiale
Termoplast
Overflate
Glatt
Farge
Lys grå
Fargekode
RAL 7035
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.