HDF
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Hygienisk design, gulvstående kabinett, HDF

nVent HOFFMAN-skapet i hygienisk design, HDF-serien, er spesielt utviklet for å beskytte elektrisk utstyr i sanitærmiljøer der det kreves høy renslighet, inkludert ved høyt trykk, rengjøring med høy temperatur og prosedyrer for rengjøring på stedet (CIP). Skapet minimerer hygienerisikoer og bidrar til å redusere nedetid for å øke produktivitet med selvdrenerende overflater, design uten mellomrom og høy beskyttelsesgrad.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP66/69

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Rustfritt stål 304
Overflate Børstet
Tykkelse 1.5mm
Helningsgrad 30°
Ressurser Compatible Products
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.