Hjul, LCR
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Hjul, LCR
Med disse hjulene kan et fullt utstyrt skap gjøres mobilt innad i bygget.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Beskrivelse: For enkel transport av et (utstyrt) skap. Kan monteres direkte til skapets ramme eller under sokkelen (PF/PV) med den medfølgende montasje braketten. Hever skapet med 70 mm.
- Maks last: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static) pr sett.
- Pakning: 4 stk. med monteringsmateriale.
Spesifikasjoner
Materiale
Plast; Plast
Overflate
Belagt
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.